ANS/ANM58 PROFINET

20 мая 2025 г.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АБСОЛЮТНЫХ ЭНКОДЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SICK анонсировала выпуск новой серии абсолютных энкодеров ANS/ANM58 PROFINET, объединяющей 65-летний опыт в разработке этих устройств. Новинка обеспечивает быструю двустороннюю передачу данных в реальном времени, универсальность и лёгкую интеграцию в различные системы управления движением, что способствует повышению общей производительности оборудования.

Компактные энкодеры ANS/ANM58 доступны в однооборотной и многооборотной версиях. Они соответствуют глобальному индустриальному стандарту PROFINET (Ethernet-полевая шина) и предназначены для автоматизации промышленных процессов. Благодаря поддержке быстрой связи с ПЛК (программируемыми логическими контроллерами), они обеспечивают короткие циклы обработки, точное управление движением и простую интеграцию в системы управления. Области применения охватывают широкий спектр задач в промышленной автоматизации и логистике, включая приводы и системы управления, упаковочное оборудование, машиностроение, энергетику, сборочные машины, а также складские и конвейерные системы.

Высокоточная передача данных в реальном времени по PROFINET — основа для повышения производительности

Энкодеры играют ключевую роль в автоматизированных системах, обеспечивая контроль положения, скорости и перемещения осей и приводов. С момента выпуска первого энкодера в 1960 году, SICK накопила огромный опыт, который воплощён в новой серии ANS/ANM58. Устройства оснащены усовершенствованной оптической системой измерения, отвечающей современным требованиям по точности, синхронности движений, компактности, надёжности и простоте установки.

Максимальная гибкость и простота интеграции

Пользователи могут выбрать подходящую конфигурацию — однооборотное или многооборотное исполнение с разрешением до 18 бит (262 144 шага/оборот) или 34 бит (262 144 шага/оборот × 65 536 оборотов). Энкодеры отличаются компактностью (начиная с 39 мм по длине) и разнообразием вариантов монтажа: корпуса стандартной или узкой формы, осевые и радиальные разъёмы, сплошной, полый или сквозной вал. Устройства легко монтируются как напрямую, так и с помощью измерительного троса или измерительного колеса для линейного перемещения.

Настройка энкодеров осуществляется с помощью удобного программного инструмента SICK SOPAS или в среде Siemens TiA Portal при интеграции в архитектуру системы управления.

Диагностика и поддержка концепции smart factory

Модель ANS/ANM58 поддерживает функции диагностики и мониторинга состояния как самого энкодера, так и сопряжённой механики, что позволяет проводить техническое обслуживание по состоянию и минимизировать незапланированные простои. Устройство предоставляет данные о температуре, скорости, счётных функциях и временных метках, а также даёт возможность устанавливать индивидуальные пороговые значения и предупреждения.

 

Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков решений на базе датчиков для промышленного применения. Предприятие, основанное в 1946 году почетным доктором технических наук Эрвином Зиком, занимает ведущую позицию в области технологий и является лидером рынка. SICK имеет 63 дочерние компании, предприятия с долевым участием и многочисленные представительства по всему миру. Головной офис компании находится в г. Вальдкирх (Брайсгау) недалеко от Фрайбурга, Германия. Компания SICK насчитывает почти 10 000 сотрудников по всему миру, а общий оборот концерна за 2024 финансовый год составил около 2,1 млрд евро. Дополнительную информацию о компании SICK можно получить на сайте www.sick.com.

 

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.