Контакт
Обратная связь

Технологические решения
SMC9004H

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

Преимущества

  • Efficient oil circulation cooling technology
  • Increases productivity by optimizing the combustion process
  • The quality of the finished product can be controlled by controlling special limit values
  • Responds rapidly to new process parameters
  • Internal fire and explosion warning monitors to ensure safe operation
  • Automatic control by programmable logic controller (PLC) for superior performance

Обзор

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

The SMC9004 series is designed for taking samples from rotary kiln exhaust gases. The system includes an automatic sampling oil-cooled sampling probe, a cooled heatsink, heated dust filter, and dust collector. The full sampling system and duct line are temperature controlled, and the programmable logic controller (PLC) automatically controls sampling, back-purging, calibration, and the pretreatment system.

Краткий обзор
  • The pneumatically or electrically driven sampling probe can be manually operated
  • Full automatic control
  • High-precision, reliable original meters, low lag time
  • Stable, long continuous operation, long service life
  • The air motor that drives the automatic extraction device can be powered by the air reservoir, ensuring reliable operation even during abnormal conditions

 

Применение

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система SMC9004H

    Система SMC9004H

    Измеряемые величиныCO, NO, O2
    Измеряемые параметрыCO, NO, O2
    Принципы измеренияНедисперсионная ИК-спектроскопия (NDIR), парамагнитный принцип гантели
    Расход газа
    ≥ 60 l/h
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 50 ppm
    NO0 ... 1.500 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    Сертифицированные диапазоны измерения
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    Время настройки
    ≤ 2 s
    Дрейф чувствительности
    1 %: конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    ≤ +1.400 °C
    Рабочее давление
    –100 hPa ... 100 hPa
    Относительное
    Влажность газа
    ≤ 90 %
    Концентрация пыли
    ≤ 2.000 g/m³
    Температура окружающей среды
    0 °C ... +40 °C
    Температура хранения
    –20 °C ... +70 °C
    Давление окружающей среды
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Влажность окружающей среды
    ≤ 85 %
    Относительная влажность
    Класс защиты
    IP40
    Аналоговые выходы3 Выходы:
    4 ... 20 mA
    Аналоговые входыОпционально возможны 2 входа
    Цифровые выходыОпционально возможны 4 выхода
    Цифровые входыОпционально возможны 4 входа
    Размеры (Ш x В x Г)
    Шкаф аналитической системы1.200 mm x 2.000 mm x 800 mm
    Шкаф теплообменника1.100 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Блок отбора проб газа1.500 mm x 1.000 mm x 4.000 mm
    Материал, соприкасающийся со средойPVDF, Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
    МатериалКорпус из листовой стали
    Источник питания
    Трехфазный ток3-фазный: 400 В, 50 Гц
    3-фазный: 400 В, 60 Гц
    Напряжение380 V AC
    Частота50 Hz
    Вспомогательные газовые подключения
    Воздух КИПиА1/4"
    Корректирующие функцииРучная или автоматическая юстировка с помощью поверочных газов
    Системные компоненты

    Шкаф аналитической системы

    Шкаф теплообменника

    Зонд отбора проб SMB-9004H-01

    Анализатор

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх