Контакт
Обратная связь

Технологические решения
MCS300P HW

Одновременный контроль до 6 измеряемых компонентов технологического процесса

Преимущества

  • Экономичная автоматическая юстировка без проверочных газов
  • Простой дистанционный контроль и техническое обслуживание за счет интеграции в существующие сети
  • Автоматическое управление всей системой измерения и отбора проб
  • Минимальное техническое обслуживание и высокая надежность благодаря горячему измерению
  • В комбинации с пробоотборным зондом SCP3000 также подходит для измерения при сильной запыленности и в условиях высоких температур
  • Быстрый отклик за счет большого расхода измеряемого газа

Обзор

Одновременный контроль до 6 измеряемых компонентов технологического процесса

MCS300P HW это пробоотборная аналитическая система горячего типа для измерения газов. Она регистрирует компоненты, активные в ИК и видимом диапазоне спектра в переменных диапазонах измерения с целью контроля и регулировки процессов сжигания, а также установок для очистки отработанных газов. Благодаря обогреваемым системным компонентам падение температуры ниже точек росы воды и кислоты исключено. За счет этого снижается потребность в техническом обслуживании, повышается надежность и долговременная стабильность системы, даже в жестких и сложных условиях эксплуатации. Благодаря устройству автоматической юстировки, инновационной концепции управления и современным протоколам связи MCS300P HW быстро и просто интегрируется в локальные системы управления процессами.

Краткий обзор
  • Одновременное измерение до 6 компонентов плюс O2
  • Контроль потока измеряемого газа и измерение давления газа
  • Температура системных компонентов до 200 °C
  • Автоматическое переключение точек измерения, до 3 измерительных точек (опционально)
  • Автоматическая юстировка нулевой и контрольной точки
  • Встроенное юстировочный блок без поверочного газа (опционально)
  • Расширенное управление с помощью компьютера и программного обеспечения SOPAS ET
  • Гибкая система модулей ввода/вывода

 

spareparts

Применение

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система

    Система

    Измеряемые величиныCO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
    Принципы измеренияКорреляция интерференционного фильтра, корреляция газового фильтра, Датчик из диоксида циркония
    Расход газа
    150 l/h ... 800 l/h
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
    CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
    NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm
    NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    Другие диапазоны измерения и компоненты – по запросу
    2 диапазона измерения каждого компонента
    Время настройки
    ≤ 150 s
    В зависимости от типа и длины линии измеряемого газа
    Дрейф нулевой точки
    ИК< 2 %: конечного значения диапазона измерения в неделю
    Предел обнаружения
    ≤ 2 %: конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    ≤ +1.300 °C
    В зависимости от пробоотборного зонда
    Температура измеряемого газа
    ≤ +220 °C
    Рабочее давление
    800 hPa ... 1.200 hPa
    Температура окружающей среды
    +5 °C ... +35 °C
    Изменение температуры макс. ±10 °C/ч
    С охладителем+5 °C ... +45 °C
    Изменение температуры макс. ±10 °C/ч; другая температура по запросу
    Влажность окружающей среды
    ≤ 80 %
    Без образования конденсата
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP43
    Аналоговые выходы2 Выходы:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    Гальваническая развязка; дополнительные выходы при применении I/O-модулей (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    С гальванической развязкой; дополнительные входы при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Цифровые выходы

    3 Беспотенциальные контакты:
    Дополнительные выходы при применении I/O-модулей

    2 Силовое реле:
    Гальваническая развязка; дополнительные выходы при применении I/O-модулей (опция)

    Цифровые входы2 Беспотенциальные контакты:
    Дополнительные вводы при применении I/O-модулей
    Интерфейс связи

    Modbus

    Ethernet

    Тип интеграции в шинуTCP
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Количество1
    Индикация
    ЖК-дисплей
    Индикатор состояния: «Питание», «Неисправность», «Требуется техобслуживание»
    ВводФункциональные клавиши
    Управление

    С помощью устройства управления в анализаторе

    Два уровня доступа, один защищен паролем

    Специально разработанные программы для управления системой

    С помощью ПО SOPAS ET

    ИсполнениеШкаф из листовой стали
    Размеры (Ш x В x Г)
    800 mm x 2.160 mm x 600 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 300 kg
    Корректирующие функции

    Компенсация поперечной чувствительности до 6 возмущающих переменных

    Внутренний блок юстировки (опция)

    Контрольные функцииАвтоматический контрольный цикл для нулевой и базовой точек
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх