Контакт
Обратная связь

Технологические решения
GM960

Скажите «нет» коррозии стенок котла

Преимущества

  • Онлайн-мониторинг параметров коррозии для минимизации корродирующего разрушения стенок
  • Возможность отслеживания воздействия в реальном времени и по всей поверхности во время регулировки горелки и воздуха камеры сгорания
  • Снижение эксплуатационных расходов и возможность повышения безопасности за счет заблаговременного обнаружения потенциальных рисков корродирующего воздействия на стенки
  • Эффективная локализация потенциально проблемных зон
  • Использование данных для эффективного составления планов контроля и технического обслуживания
  • Возможность установки и ввода в эксплуатацию без прерывания работы котла

Обзор

Скажите «нет» коррозии стенок котла

Система контроля стенок котлов GM960 это устройство измерения тенденций для анализа CO и O2 на внутренней стенке котлов парогенераторов, работающих на угле. Помимо этого, в каждой из измерительных точек (общим числом до 40) рассчитывается уровень коррозии от СО и коррозионная нагрузка от СО.

Значения CO и O2, а также уровня коррозии от СО, необходимы для того, чтобы своевременно обнаруживать потенциальную опасность коррозии, что даст возможность незамедлительно принять меры для защиты котла от корродирующего разрушения. Значение коррозионной нагрузки от СО дает информацию о масштабах продолжительного воздействия СО на стенку котла.

Краткий обзор
  • До 40 зондов, каждый из которых оснащен датчиками CO O2, для непосредственного монтажа на стенке котла
  • До 40 блоков подключения для сжатого воздуха, энергоснабжения и кабелей шины передачи данных
  • Мастер-блок с интерфейсом полевой шины (Modbus) для управляющей техники
  • Программа MEPA-GM960 для графического отображения измеряемых значений, управления процессом, сохранения данных и обмена ими

 

Применение

Service & Support

Service & Support

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система

    Система

    Измеряемые величиныCO, O2, Уровень коррозии СО, Коррозионная нагрузка СО
    Принципы измеренияДатчик из диоксида циркония
    Расход газа
    ≤ 30 l/h
    На каждую измерительную точку
    Диапазоны измерения
    CO0 ... 1 Vol.-%
    O21 ... 10 Vol.-%
    Рассчитываемые параметры: уровень коррозии СО и коррозионная нагрузка СО
    Макс. 40 измерительных точек в дымовом газе угольных электростанций (другие по запросу)
    Рабочее давление
    –50 hPa ... 100 hPa
    Температура окружающей среды
    –10 °C ... +50 °C
    Температура хранения
    –20 °C ... +50 °C
    Влажность окружающей среды
    ≤ 80 %
    Без образования конденсата
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    Соединительное устройствоIP54
    Modbus
    Тип интеграции в шинуASCII RS-485
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияЗапатентованный сервисный интерфейс
    Индикация
    Мастер-блокПлоский светодиодный экран
    Вес
    Соединительное устройство10,5 kg
    Зонд стенки котла5,5 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V / 230 V
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощность≤ 120 W
    На каждый блок подключения
    Вспомогательные материалы
    Сжатый воздух (на каждой измерительной точке)≤ 0,4 m³/h
    Воздух КИПиА: 2,5 ... 6 бар, размер частиц не более 40 мкм, концентрация частиц не более 10 мг/м³, содержание масла не более 5 мг/м³, содержание воды не более 8 г/м³ (при 3 °C)
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх