Технологические решения

Перспективные решения для техники измерения процессов
В зависимости от производственной технологии промышленные процессы и установки могут сильно отличаться друг от друга. В той же степени различны измерительные задачи и требования, обусловленные процессами. SICK предлагает решения и комплексные системы, основанные на обширном опыте в области техники измерения процессов.
Фильтровать по:
2 результатов:
Одновременный контроль до 6 измеряемых компонентов технологического процесса
- Одновременное измерение до 6 компонентов плюс O2
- Контроль потока измеряемого газа и измерение давления газа
- Температура системных компонентов до 200 °C
- Автоматическое переключение точек измерения, до 3 измерительных точек (опционально)
- Автоматическая юстировка нулевой и контрольной точки
- Встроенное юстировочный блок без поверочного газа (опционально)
- Расширенное управление с помощью компьютера и программного обеспечения SOPAS ET
- Гибкая система модулей ввода/вывода
Скажите «нет» коррозии стенок котла
- До 40 зондов, каждый из которых оснащен датчиками CO O2, для непосредственного монтажа на стенке котла
- До 40 блоков подключения для сжатого воздуха, энергоснабжения и кабелей шины передачи данных
- Мастер-блок с интерфейсом полевой шины (Modbus) для управляющей техники
- Программа MEPA-GM960 для графического отображения измеряемых значений, управления процессом, сохранения данных и обмена ими