Контакт
Обратная связь

Системы CEMS

Созданы специально для измерения выбросов вредных веществ

Системы CEMS производства SICK это аналитические решения, разработанные специально для измерения выбросов на электростанциях, в промышленных установках, а также на судах. Системы CEMS позволяют измерять концентрацию вредных веществ и эталонные значения, а также осуществлять обработку результатов в соответствии с действующими национальными и международными нормами.

Фильтровать по:

18 результатов:

Результаты 1 - 18 из 18

Вид: Галерея Список
Семейство MCS200HW
Проверенная измерительная техника для контроля дымовых газов
  • Измерение до 10 ИК-компонентов плюс O2 и TOC
  • Технология измерения методом горячей экстракции
  • Добыча газа практически без износа благодаря эжекторному насосу
  • Контроль нулевой точки внутреннми регулируемыми фильтрами
  • Сертифицированный цифровой интерфейс Modbus®
  • Веб-сервер для независимого от платформы управления устройством
  • Использование сухих проверочных газов для HCl и NH3
Семейство MARSIC200
С уверенностью в правильном курсе
  • Прочная конструкция и высокая точность измерения
  • Один анализатор может работать с 4 измерительными точками
  • Сертификат DNV GL, подтверждающий соответствие требованиям MARPOL Annex VI, NOx Technical Code 2008, MEPC.184(59) и MEPC.198(62)
  • Адаптированные диапазоны измерения дли низкой и выосокой концентрации SO2 и NOx
  • Синхронный анализ до 5 измеряемых компонентов: SO2, CO2, NO, NO2 и O2
Семейство MEAC300
Обзорное и эффективное с точки зрения расходов управление данными эмиссии
  • Сбор и предварительная обработка данных, поступающих от измерительных приборов и установок в промышленных сетях с информационными шинами
  • Конформная оценка по директиве IED, стандарту EN 14181 QAL2 и опционально по QAL3 (CUSUM)
  • Надежное хранение информации с автоматическим созданием резервных копий
  • Эргономическая индикация для постоянного контроля правил оценки и состояний приборов
  • Быстрая передача данных в систему управления установки с 5-секундным тактом
Семейство MARSIC300
С уверенностью в правильном курсе
  • Прочная конструкция и высокая точность измерения
  • Один анализатор может работать с 4 измерительными точками
  • Сертификат DNV GL, подтверждающий соответствие требованиям MARPOL Annex VI, NOx Technical Code 2008, MEPC.184(59) и MEPC.198(62)
  • Адаптированные диапазоны измерения дли низкой и выосокой концентрации SO2 и NOx
  • Синхронный анализ до 8 измеряемых компонентов: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O и O2
Семейство SMC900
  • The system has passed the inspection of the Instrument Testing Center of China's Ministry of Environmental Protection
  • Supports multiple log-in privileges to maintain confidentiality
  • Can generate reports according to user-specified formats
Семейство SMC222
  • Provides users with a standard 4 ... 20 mA output proportional to the flow rate
Семейство GHG-Control
Парниковые газы — измерять, а не рассчитывать
  • Беспробоотборное решение для измерения выбросов CO2 и N2O
  • Прямое измерение даже при смене видов топлива и при работе с многотопливными установками
  • Измерение без пересчета из сухого во влажное состояние
  • Вывод данных об объемах парниковых газов непосредственно на блок управления
Семейство MEAC
Проверенное и надежное управление данными о выбросах
  • Анализ в соответствии с 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV и TA Luft
  • Аналоговый и цифровой сбор данных с циклом сохранения 5 с/1 мин и автоматическим созданием резервных копий
  • Распределенная визуализация, управление по сети и автоматическое оповещение по электронной почте
  • Гибкое представление данных, в том числе и на экранах визуализации процессов
  • Аналоговая и цифровая передача данных в систему заказчика в цикле 5 с/1 мин
  • Запись циклов QAL3
Семейство MCS100FT-C
  • Touch-screen operation with multiple levels of password protection
  • Ethernet interface for remote diagnostics and operation
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Built-in ejector reduces component wear
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Utilizes Fourier infrared technology for rapid measurement of multiple gas components
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zeroing, span calibration, and regular back-purging
  • Includes temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
  • The interferometer can be unaffected by vibrations
Семейство MCS100E HW
Контроль выбросов и неочищенного газа с помощью техники горячего измерения
  • Пробоотборное измерение максимум 8 ИК-активных компонентов газа
  • Дополнительный анализатор кислорода и суммы углеводородов
  • Полный обогрев газопроводящих линий
  • Подача поверочного газа в пробоотборный зонд или анализатор
  • Обратная продувка пробоотборного зонда для очистки фильтра
  • Быстрая смена измеряемых газов для минимизации эффектов адсорбции и десорбции
  • Автоматическое переключение измерительных точек
Семейство MCS100E PD
Контроль выбросов в очень узких диапазонах измерения – в том числе и HCl
  • Пробоотборное измерение максимум 8 ИК-активных компонентов газа
  • Опциональный датчик кислорода
  • Встроенная мембранная сушилка
  • Подача поверочного газа в пробоотборный зонд или анализатор
  • Обратная продувка пробоотборного зонда для очистки фильтра
  • Быстрая смена измеряемых газов для минимизации эффектов адсорбции и десорбции
  • Автоматическое переключение измерительных точек
Семейство MCS100FT
Благодаря проверенной передовой технологии всё под контролем
  • Минимальный сертифицированный диапазон измерения фтороводорода 0 ... 3 мг/м³
  • Автоматическая коррекция спектров AutoVAL для получения достоверных результатов
  • Управление с сенсорной панели
  • Подача измеряемого газа с помощью эжектора без подвижных деталей
  • Сертифицирован по стандарту EN15267
  • Дистанционное управление и диагностика с помощью программы SOPAS ET
  • Автоматическая юстировка анализатора
  • Автоматическая обратная продувка и очистка фильтра пробоотборного блока
Семейство MCS100E CD
Контроль выбросов в очень узких диапазонах измерения
  • Пробоотборное измерение максимум 8 ИК-активных компонентов газа
  • Опциональный датчик кислорода
  • Встроенный охладитель газа
  • Подача поверочного газа в пробоотборный зонд или анализатор
  • Обратная продувка пробоотборного зонда для очистки фильтра
  • Быстрая смена измеряемых газов для минимизации эффектов адсорбции и десорбции
  • Автоматическое переключение измерительных точек
Семейство SMC209C
  • Utilizes capacitance measurement principle
  • Auxiliary electrical heating can heat the measuring system
Семейство SMC9021
  • The heated sampling probe prevents the flue gas from cooling during the sampling process
  • The sampling probe has back-purge functionality for longer maintenance intervals
  • Supports PLC controlled automatic back-purge, drainage, and calibration to ensure long-term up-time
  • Alarm parameters may be set for temperature, flow rate, and humidity for easy operation of the monitoring system
  • Multiple configurations available (S700 series)
  • Additional measurement capabilities available (oxygen content, dust content, flow rate measurement, etc.)
Семейство SMC9021F
  • Touch-key operation with multi-level password protection
  • Built-in ejector to reduce component wear
  • A pressure module controls airflow into the analysis unit
  • A catalytic device may be internally fitted to purify the gas entering the analyzer
  • Sample gas inlet protected by filter
  • Multiple gas sampling
  • Long maintenance interval of up to 3 months
Семейство MCS100E HW-C
  • Measures up to 8 IR-active gas compounds
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zero and span point calibration, and internal calibration filter allows for calibration without test gas
  • Regular back-purging
  • Incorporates temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
Семейство Combiprobe CP100
Комбинированное измерение пыли, объемного расхода, давления и температуры
  • Не требуется механическая юстировка
  • Самотестирование циклами автоматического контроля
  • Простая настройка и управление с помощью удобного программного обеспечения
  • Для газов температурой до 200 °C
  • Для дымовых труб с внутренним диаметром от 0,7 м

Результаты 1 - 18 из 18

Наверх