AI-АССИСТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ SICK ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

30 сент. 2025 г.
ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ПРОСТОИ

С помощью Visionary AI-Assist компания SICK представляет сенсорное решение на базе искусственного интеллекта для предотвращения столкновений на открытом воздухе, мониторинга окружающей среды и обнаружения людей. Решение объединяет 2D- и 3D-обработку изображений, надежно определяет людей и объекты и измеряет расстояние до них. Интегрированный ИИ обеспечивает стабильное распознавание людей даже в сложных условиях и минимизирует ложные тревоги.

Два ключевых компонента

Visionary AI-Assist состоит из двух частей: 3D-стереокамеры Visionary-B Two и ПО AI-Assist. Камера отвечает за измерение расстояний, обнаружение объектов и восприятие пространства как внутри помещений, так и на улице. Программное обеспечение с ИИ классифицирует людей и помогает оценивать потенциальные риски в рабочей зоне мобильной машины, а также формировать точечные предупреждения.

Универсальное устройство для 2D- и 3D-восприятия в условиях улицы

Visionary AI-Assist объединяет сбор данных, обработку и вывод информации в одном устройстве. Дополнительные сенсоры, отдельный контроллер или подключение к облаку не требуются. Используя стереоскопию, система фиксирует двумерные изображения и преобразует их в трёхмерные облака точек. Благодаря своим физическим свойствам стереокамеры особенно надёжны при работе в сложных условиях. Угол обзора камеры регулируется: от 130° × 105° при дальности до 16 м до 90° × 60° при дальности до 37 м. Зону обнаружения людей или объектов также можно настраивать, подстраивая систему под разные задачи.

Гибкая интеграция через стандартные интерфейсы

Настройка и визуализация выполняются через веб-браузер, что делает управление независимым от платформы. Для интеграции в систему доступны цифровые входы и выходы, Ethernet с REST API и потоковой передачей RTSP-видео, а также CAN по протоколу J1939. Это позволяет легко внедрять Visionary AI-Assist в мобильные машины для самых разных применений.

Соответствие отраслевым стандартам ЭМС

Visionary AI-Assist создан специально для мобильных машин и отвечает всем требованиям для эксплуатации на улице: питание от 10 до 57 В DC, рабочие температуры от –40 °C до +55 °C, степень защиты IP67, IP69 и IPx9K. Устройство соответствует нормам электромагнитной совместимости EN ISO 14982 (сельское и лесное хозяйство), EN 13766 (строительная техника) и EN 12895 (промышленные погрузчики), а также протестировано на устойчивость к вибрации и ударам.

Широкий выбор аксессуаров для интеграции

Visionary AI-Assist подходит как для модернизации существующих мобильных машин, так и для установки в качестве базового оборудования. Разнообразные аксессуары облегчают интеграцию в транспортное средство. Специальные монтажные комплекты (в том числе с демпфированием вибрации) обеспечивают долгосрочную и стабильную установку. Для питания и подключения используются кабели питания и Ethernet. Дополнительный защитный кожух предохраняет устройство от воздействия дождя, пыли и солнечных лучей.

О компании SICK: 

Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков решений на базе датчиков для промышленного применения. Предприятие, основанное в 1946 году почетным доктором технических наук Эрвином Зиком, занимает ведущую позицию в области технологий и является лидером рынка. Оно имеет 63 дочерние компании, предприятия с долевым участием и многочисленные представительства по всему миру. Головной офис компании находится в г. Вальдкирх (Брайсгау) недалеко от Фрайбурга. Компания SICK насчитывает почти 10 000 сотрудников по всему миру, а общий оборот концерна за 2024 финансовый год составил около 2,1 млрд евро. Дополнительную информацию о компании SICK можно получить на сайте www.sick.com.

 

Для данного пресс-релиза доступны подходящие цифровые изображения в разрешении, пригодном для печати. Их можно использовать только в редакционных целях. Использование бесплатно при условии наличия ссылки на источник «Фото: SICK». Графические изменения (за исключением обрезки основного мотива) не допускаются. Другие фотографии доступны в медиатеке SICK.