Отражатели и оптика
Великолепное сочетание
554 результатов:
- Описание: Приспособление для юстировки лазера в различных датчиках, класс лазера 2 (IEC 60825). Не смотреть в луч!
- Описание: Поляризационный фильтр для снижения помех от отражений света
- Описание: Микропризматический, самоклеящийся, высокие температуры: до 99 °C, ø 15 мм, ø отражающей поверхности 13 мм
- Диапазон температур при работе: –20 °C ... +65 °C
- Описание: Фильтр дневного света для вариантов со сменным объективом и сменным фронтальным стеклом, стекло
- Описание: Защита для фронтального стекла цилиндрических фотоэлектрических датчиков М18, латунь никелированная, стекло
- Описание: Юстировочный шаблон для встроенного устройства юстировки лазера
- Описание: Кольцевой подсветка, пятно в светлом поле, цвет освещения красный, дальность подсветки 0,2...2 м, температура 0 °C...+40 °C
- Класс светодиода: Группа риска 1 (небольшой риск, IEC62471 : 2006)
- Диапазон температур при работе: 0 °C ... +40 °C
- Описание: Кольцевой светильник, пятно в светлом поле, цвет освещения инфракрасный, дальность подсветки 0,2...2 м, температура 0 °C...+40 °C
- Класс светодиода: Группа риска 1 (небольшой риск, IEC62471 : 2006)
- Диапазон температур при работе: 0 °C ... +40 °C
- Описание: Карта диафрагм для WS/WE12-3, по две самоклеящихся диафрагмы для передатчика и приемника, ширина прорези X: 0,5 мм/1 мм/1,5 мм/2,0 мм
- Описание: Щелевые диафрагмы, щели поперечные или продольные, щели разной ширины 0,5 мм/1,0 мм/1,5 мм/2,0 мм
- Описание: Щелевые диафрагмы, щель поперечная или продольная, ширина щели 1,0 мм/2,0 мм/5,0 мм
- Описание: Фильтр дневного света для вариантов со сменным объективом и сменным фронтальным стеклом, PMMA