Контакт
Обратная связь

Блоки питания и сетевые кабели

Оптимальное энергоснабжение
Показать всё Скрыть всё
Фильтровать по:

46 результатов:

Результаты 1 - 24 из 46

  • Описание: NO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: NO/NO variant: The output signals are two normally open (NO) set of relay contacts.
Детали
Сравнить сейчас
  • Входное напряжение: 120 V AC
  • Описание: 120 Volt AC input Power Supply for IT 3800 / ST 2000
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: PS5U-11
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: Кабель электропитания от соединительного узла к узлу «передатчик – приемник», 3-контактн., длина 10 м
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Описание: Кабель электропитания от соединительного узла к узлу «передатчик – приемник», 3-контактн., длина 20 м
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Описание: FSR контроллер
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: PS 51-0000
Детали
Сравнить сейчас
  • Выходное напряжение: 12,5 V DC
  • Описание: 12.5VDC hand held power supply, requires two AA batteries inclued
Детали
Сравнить сейчас
  • Входное напряжение: 120 V AC
  • Выходное напряжение: 24 V DC
  • Описание: Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/demo case testbox (7022806)
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: PS 120/9V
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: PS 51-0000-DNET-GM
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: Блок питания
Детали
Сравнить сейчас
  • Описание: Независимый блок питания 18 B для тестирования датчиков. С кнопкой Teach-in для обучения и удаленной настройки датчиков с внешним кабелем обучения, PNP & NPN, с металлической и магнитной вставкой для тестирования магнитных и цилиндрических датчиков, вкл. 2 аккумулятора по 9 B
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 100 V AC ... 240 V AC
  • Выходное напряжение: 24 V DC
  • Выходной ток: 2,1 A
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 100 V AC ... 240 V AC
  • Выходное напряжение: 24 V DC
  • Выходной ток: 3,9 A
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 100 V AC ... 240 V AC
  • Выходное напряжение: 5 V DC
  • Выходной ток: 2 A
  • Описание: Блок питания, вход 100...240 B перем. тока, выход 5 B/2 A пост. тока (требуется при использовании кабеля RS-232-TTL, не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/IEC 60601)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 100 V AC ... 240 V AC
  • Выходное напряжение: 9 V DC
  • Описание: Универсальный блок питания, вход 100...240 B перем. тока, выход 9 B пост. тока, с сетевым кабелем с европейским штекером с заземляющим контактом (не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/IEC 60601)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 100 V AC ... 240 V AC
  • Выходное напряжение: 24 V DC
  • Выходной ток: 2,1 A
  • Описание: Блок питания 24 В пост. тока/2,1 А, область настройки 24...28 В, входной ток тип. 0,77 А/0,44 А, сетевая частота 50...60 Гц
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 90 V AC ... 255 V AC
  • Выходное напряжение: 5,2 V DC
  • Выходной ток: 1 A
  • Описание: Блок питания со штекером UK для зарядной станции, 1 А, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-G)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 90 V AC ... 255 V AC
  • Выходное напряжение: 5,2 V DC
  • Выходной ток: 1 A
  • Описание: Блок питания со штекером ЕС для зарядной станции, 1 А, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-C)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 90 V AC ... 255 V AC
  • Выходное напряжение: 5,2 V DC
  • Выходной ток: 1 A
  • Описание: Блок питания со штекером NA для зарядной станции, 1 А, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-A)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 90 V AC ... 255 V AC
  • Выходное напряжение: 5,2 V DC
  • Выходной ток: 1 A
  • Описание: Блок питания со штекером ЕС для проводных ручных сканеров, 1 А, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell 46-00526)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Входное напряжение: 90 V AC ... 255 V AC
  • Выходное напряжение: 5,2 V DC
  • Выходной ток: 1 A
  • Описание: Блок питания со штекером NA для проводных ручных сканеров, 1 А, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell 46-00525)
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 24 из 46

Наверх