Система крепления
Универсальный монтаж
1 327 результатов:
- Материал: Пластик
- Комплект поставки: Без крепежного материала
- Применим для: Зажимной блок для круглых датчиков с диаметром корпуса 6,5 мм без фиксированного упора
- Материал: Пластик
- Комплект поставки: Без крепежного материала
- Применим для: Зажимной блок для круглых датчиков с диаметром корпуса 5 мм без фиксированного упора
- Материал: Пластик
- Комплект поставки: Без крепежного материала
- Применим для: Зажимной блок для круглых датчиков с диаметром корпуса 3 мм без фиксированного упора
- Материал: Пластик
- Комплект поставки: Без крепежного материала
- Применим для: Зажимной блок для круглых датчиков с диаметром корпуса 4 мм без фиксированного упора
- Описание: Крепежный захват для профильных цилиндров/цилиндров со штоками
- Материал: Цинк, литье под давлением
- Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
- Описание: Фланец с трубкой для комбинированного pT зонда, с крышкой, уплотнением, внутренний диаметр 70 мм, номинальная длина 240 мм
- Материал: Конструкционная сталь 1.0037
- Описание: Погодозащитный кожух для анализатора, не накрывает насадку продувочного воздуха
- Описание: Крепление QuickFix для 1 устройства (например, передатчик или приемник)
- Материал: Пластик
- Единица упаковки: 2 шт.
- Описание: Фланец с трубой, внутренний диаметр 70,2 мм, длина 240 мм, материал = 1.0037
- Материал: Конструкционная сталь 1.0037
- Описание: Защитный корпус для универсального крепления
- Материал: Сталь, Цинк, литье под давлением
- Комплект поставки: Универсальное зажимное крепление, крепежный материал
- Предназначено для: W16
- Описание: Крепежный уголок для LMS5xx (для модернизации, если уже используется 2018303)
- Материал: Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- Описание: Алюминиевый измерительный ролик с уплотнительным кольцом круглого сечения (NBR70) для сплошного вала 6 мм, окружность 200 мм
- Описание: Алюминиевый измерительный ролик с уплотнительным кольцом круглого сечения (NBR70) для сплошного вала 10 мм, окружность 200 мм
- Описание: Зажимная цанга для проходного полого вала, диаметр вала 12 мм, наружный диаметр 14 мм
- Описание: Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 6 мм, наружный диаметр 15 мм
- Описание: Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 8 мм, наружный диаметр 15 мм
- Описание: Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 10 мм, наружный диаметр 15 мм
- Описание: Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 12 мм, наружный диаметр 15 мм
- Описание: Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 1/2 (12,7 мм), наружный диаметр 15 мм
- Описание: Крепление Omega (49 мм), монтажное положение: фронтальное
- Материал: Алюминий
- Единица упаковки: 2 шт.
- Описание: Крепление Omega (30 мм), монтажное положение: фронтальное
- Материал: Алюминий
- Единица упаковки: 2 шт.
- Описание: Крепление Omega (24 мм), монтажное положение: фронтальное
- Материал: Алюминий
- Единица упаковки: 2 шт.