Контакт
Обратная связь

Модули и шлюзы

Умные соединения
Показать всё Скрыть всё
Фильтровать по:

77 результатов:

Результаты 1 - 24 из 77

  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: PROFINET IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, питающее напряжение через кабель 7/8'' 24 B/8 A, связь с промышленной сетью через кабель M12
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: EtherCAT IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, питающее напряжение через кабель 7/8'' 24 B/8 A, связь с промышленной сетью через кабель M12
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: EtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, питающее напряжение через кабель 7/8'' 24 B/8 A, связь с промышленной сетью через кабель M12
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: Устройство сопряжения EtherCAT для WLL180T, KTL180 и AOD1. Особенности: EtherCAT, скорость передачи до 100 Мбод, разъём M12 EtherCAT, разъём источника напряжения M8, 4-контактный, полный функционал считывания/записи процессных и сервисных данных подключённых датчиков
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: Характеристики: Profibus DP-V1 Slave, скорость передачи данных 9,6–12 Мбит/с, порт D-Sub (RS485), 9-конт., Profibus, порт M8, 4-конт, возможен доступ ко всем параметрам подсоединенных датчиков
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: Устройство сопряжения Profinet для WLL180T и AOD1. Особенности: Profinet IRT, скорость передачи от 10 Мбод - 100 Мбод, разъём M12, разъём источника напряжения M8, 4-контактный, только выход переключающего выхода Q1 подключённых датчиков
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Соединительные модули
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Блоки оценки данных
  • Описание: Блок оценки данных OD Mini, OD5000 и OL1, ведомое устройство, 3 x Q, 1 x аналоговый, кабель с открытым концом, 2 м
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Блоки оценки данных
  • Описание: Блок оценки данных OD Mini, OD5000 и OL1, ведущее устройство, 3 x Q, 1 x аналоговый, кабель с открытым концом, 2 м
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Клонирующие модули
  • Описание: IO-Link вер. V1.1, класс порта 2, PIN 2, 4, 5 соединены гальванически, питающее напряжение 18 B пост. тока...32 B пост. тока (предельные значения при работе в сети, защищенной от КЗ, макс. 8 A)
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Интерфейсные модули
  • Описание: Release interface module for WTR, 300 mm upstream male cable, 30 mm downstream female cable
Детали
Сравнить сейчас
  • Серия принадлежностей: Интерфейсные модули
  • Описание: Zone Status interface module for WTR, 300 mm upstream male cable 300 mm downstream female cable
Детали
Сравнить сейчас
  • Серия принадлежностей: Интерфейсные модули
  • Описание: Interface module for DME, DIN rail mount, DB9 female connector,wiring terminals
Детали
Сравнить сейчас
  • Серия принадлежностей: Интерфейсные модули
  • Описание: Full Function interface module for WTR, 300 mm upstream male cabe, 300 mm downstream female cable
Детали
Сравнить сейчас
  • Серия принадлежностей: Соединительные модули
  • Описание: Внутренний переключатель Ethernet, 8 портов, допустимая рабочая температура 0 °C...+55 °C
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Блоки питания
  • Описание: Усилитель с гальванической развязкой NAMUR, распознавание ошибки кабеля, переключающие выходы: 2 нормально открытых реле (1 на канал), питающее напряжение: 19,2 B...30 B, тип напряжения: пост. ток
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Блоки оценки данных
  • Описание: Блок оценки данных OD Max, 5 x NPN, необходим для OD350-x, OD85-x и OD30-x
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Блоки оценки данных
  • Описание: Блок оценки данных OD Max, 5 x PNP, необходим для OD350-x, OD85-x и OD30-x
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Блоки оценки данных
  • Описание: Блок оценки данных OD Precision, 5 x PNP
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Шлюзы EFI
  • Описание: PROFINET PROFIsafe
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Соединительные модули
  • Описание: BAM100, аналоговый модуль для Bulkscan, фирмы Beckhoff, питающее напряжение 24 B пост. тока (-15 %/+ 20 %), монтаж монтажной шины на C-шину 35 мм, согл. EN 50022 с защелками, интерфейс Ethernet TCP/IP (RJ45), коммуникация CoLa, 3 x IN: 4 мA...20 мA, 4 x OUT: 4 мA...20 мA
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Модули промышленной сети
  • Описание: Внешний модуль расширения CAN для макс. 8 дополнительных цифровых выходов, IP 20
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Соединительные модули
  • Описание: Соединительная коробка для питания, ввода / вывода и данных RS-232/422 (не Ethernet), с тремя подсоединенными кабелями М12, 12-контактными, предусмотренными для применения с LMS511 Pro
Детали
Сравнить сейчас
Штук
  • Серия принадлежностей: Соединительные модули
  • Описание: Соединительная коробка для питания, ввода / вывода и данных RS-232/422 (не Ethernet), с тремя подсоединенными кабелями М12, 8-контактными, предусмотренными для применения с LMS511 Pro и LMS531 Lite
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 24 из 77

Наверх