Дополнительные комплектующие
Для различных требований
518 результатов:
- Описание: Программатор USB для программируемых энкодеров SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 и энкодера с тросовым барабаном с программируемыми шифраторами
- Описание: Инструмент программирования sVip® LAN для всех систем обратной связи двигателей
- Комплект поставки: 1 инструмент программирования PGT-11-S LAN, 1 блок питания 100–240 В перем. тока/12 В пост. тока, первичный переходник (Европа, Великобритания, США/Япония, Австралия), кабель Ethernet 3 м
- Описание: Карманное устройство программирования для программируемых энкодеров фирмы «SICK» AHS/AHM36 CANopen, датчиков наклона TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88, аналога и энкодеров с тросовым барабаном с AHS/AHM36 CANopen. Компактные размеры, небольшой вес и интуитивно удобное управление.
- Комплект поставки: 1 x инструмент программирования PGT-12-Pro автономный, 4 x алкалиновые батарейки 1,5 В (AA)
- Описание: Дисплей программатора для программируемых энкодеров SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 и энкодеров с тросовым барабаном с DFS60, AFS/AFM60 и AHS/AHM36. Компактные размеры, небольшой вес и интуитивно удобное управление
- Комплект поставки: 1 инструмент программирования PGT-10-Pro автономный, 4 алкалиновые батарейки 1,5 В (AA)
- Описание: Вспомогательное средство юстировки для обнаружения инфракрасного света от датчиков SICK.
- Комплект поставки: Принадлежности для юстировки, опорная стойка, вспомогательная индикация, руководство по монтажу
Роликовые энкодеры
DFV60
- Окружность мерного колеса: 300 mm
- Поверхность мерного колеса: O-образное кольцо NBR70
- Интерфейс связи: HTL 10 V ... 32 V
- Напряжение питания: 10 V ... 32 V
- Вид подключения: Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
- Разрешение в импульсах/мм: 3,41
Роликовые энкодеры
DFV60
- Окружность мерного колеса: 300 mm
- Поверхность мерного колеса: O-образное кольцо NBR70
- Интерфейс связи: HTL 10 V ... 32 V
- Напряжение питания: 10 V ... 32 V
- Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 1,5 m
- Разрешение в импульсах/мм: 3,41
- Описание: Держатель испытательного стержня для испытательных стержней диаметром 50 мм и 70 мм
- Серия принадлежностей: Охлаждающая пластина
- Описание: Охлаждающая пластина для водяного охлаждения
- Серия принадлежностей: Охлаждающая пластина
- Описание: Охлаждающая пластина для водяного охлаждения
- Описание: Запасной коаксиальный кабель для LFP Inox, выносной электронный блок, длина 2 м
- Описание: Для сброса контроля внешних устройств и встроенной блокировки повторного запуска
- Описание: Для сброса контроля внешних устройств и встроенной блокировки повторного запуска
- Описание: CD-ROM Port Settings und Manual
- Серия принадлежностей: Защитные фильтры для вентиляционных труб
- Описание: Защитный фильтр для соединительного кабеля. Предотвращает попадание влаги в вентиляционную трубу соединительного кабеля. Для самостоятельного монтажа на конце кабеля.
- Описание: Отражающие пленки, 6 шт., Standard, 100 мм х 100 мм