Адаптер
Соответствующее соединение
108 результатов:
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 4
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Кабель: 5 m, 6-жильный, PUR, без галогенов
- Описание: Без экрана
- Область применения: Укладка в гибком лотке
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 10
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Кабель: 5 m, 12 жил, PUR, без галогенов
- Описание: Без экрана
- Область применения: Укладка в гибком лотке
- Вид разъема, конец A: 4-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 8
- Тип подключения гнёзда: M8 4-контактный A-кодированный разъём мама
- Кабель: 5 m, 18-жильный, PUR, без галогенов
- Описание: Без экрана
- Область применения: Укладка в гибком лотке
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 6
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Описание: Без экрана
- Вид разъема, конец A: 4-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 10
- Тип подключения гнёзда: M8 4-контактный A-кодированный разъём мама
- Кабель: 5 m, 22 жилы, PUR, без галогенов
- Описание: Без экрана
- Область применения: Укладка в гибком лотке
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 8
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Кабель: 5 m, 10-жильный, PUR, без галогенов
- Описание: Без экрана
- Область применения: Укладка в гибком лотке
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 10
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Описание: Без экрана
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 8
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Описание: Без экрана
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 6
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Кабель: 5 m, 8 жил, PUR, без галогенов
- Описание: Без экрана
- Область применения: Укладка в гибком лотке
- Вид разъема, конец A: 3-контактный
- Допуски: UL, CE
- Количество слотов: 4
- Тип подключения гнёзда: M8 3-контактный A-кодированный разъём мама
- Описание: Без экрана
- Вид разъема, конец A: Разъём мама, M12, 8-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 8-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец C: Разъем M12 8-контактный A-кодированный
- Описание: Т-распределитель для одновременного подсоединения передатчика и приемника, распределяет кабель, отходящий от распределительного щита, между передатчиком и приемником
- Примечание: 8-контактный
- Серия принадлежностей: Прочие адаптеры
- Описание: Для подключения microScan3 Pro – PROFINET варианты M12 на двухтактном разъёме
- Серия принадлежностей: Прочие адаптеры
- Вид разъема, конец A: Разъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Описание: Оконечный разъем для последовательного подключения с тройником STR1-XXA
- Вид разъема, конец A: Разъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец C: Разъём мама M12 5-контактный A-кодированный
- Вид разъема, конец A: Разъём мама, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 8-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец C: Разъем M12 5-контактный A-кодированный
- Примечание: Штекер M12, 5-конт., на 1 розетку M12, 8-конт., и 1 розетку M12, 5-конт., для соединения с IO-Link-Master
- Вид разъема, конец A: Разъём мама, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 8-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец C: Разъем M12 8-контактный A-кодированный
- Примечание: Штекер M12, 8-конт., на 1 розетку M12, 8-конт., и 1 розетку M12, 5-конт., для соединения с ПЛК
- Вид разъема, конец A: Разъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец C: Разъём мама M12 5-контактный A-кодированный
- Описание: Штыревая вставка с поворотом на 90°
- Вид разъема, конец A: Разъём мама, M12, 8-контактный
- Вид разъема, конец В: 2 x кабеля
- Кабель: 2 m
- Описание: Y-образный распределитель эканированный, розетка, M12, 8-конт., на 2x открытых концах кабеля, 4-конт., 0,25 мм², витая пара, длина 2x2 м
- Вид разъема, конец A: Разъём мама, M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный, Разъем, M12, 5-контактный, прямой, A-кодированный
- Тип сигнала: CAN, Power
- Кабель: 0,5 m, 5 жил
- Описание: Кабель Y-CAN, CAN, Power
- Серия принадлежностей: Прочие адаптеры
- Количество слотов: 1
- Вид разъема, конец A: Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой
- Описание: Адаптер приводит в соответствие CLV61x с предыдущей схемой подключения CLV41x
- Серия принадлежностей: Прочие адаптеры
- Количество слотов: 1
- Вид разъема, конец A: Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой
- Описание: Адаптер приводит в соответствие CLV62x с предыдущей схемой подключения CLV41x
- Вид разъема, конец A: Разъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец В: Разъём мама, M12, 5-контактный, A-кодированный
- Вид разъема, конец C: Разъём мама M12 8-контактный A-кодированный
- Описание: Т-распределитель для надежного последовательного подключения
- Примечание: Штекер M12, 5-контактный, с кодированием А, на 1 розетку M12, 5-контактную, с кодированием A, на 1 розетку M12, 8-контактную, с кодированием А