Четыре измерения интеллектуальных датчиков:

Расширенное восприятие

 

Расширенное восприятие Enhanced Sensing обеспечивает надёжные результаты обнаружения и измерения, что оказывает непосредственное положительное влияние на эксплуатационную готовность оборудования.

 

Датчики Smart Sensor автоматически определяют возникающие во время работы неисправности и активно противодействуют им. Они уже при установке активно поддерживают монтажника в поиске оптимальной рабочей точки. Многие Smart Sensors даже предлагают различные режимы работы, вплоть до полностью ручной регулировки параметров обнаружения или измерения таким образом, чтобы по мере необходимости их можно было динамически адаптировать под текущие задачи.

Site map

Enhanced Sensing: дополнительные преимущества для Вашей отрасли

Расширенные возможности настройки

  • Надежное и точное обнаружение объектов для наилучших результатов измерений
  • Быстрая индивидуальная адаптация для каждого конкретного случая применения, вплоть до ручного режима работы
  • Стабильность производственных процессов
  • Защита от несанкционированных манипуляций благодаря целенаправленной деактивации элементов управления

Надежное и точное распознавание типографских меток

Предварительно заданные режимы эксплуатации для сложных задач

  • Быстрый и легкий ввод в эксплуатацию
  • Надежное обнаружение объекта даже в сложных условиях
  • Опыт и знания SICK в различных областях доступны по щелчку мыши

Гибкая настройка датчика для обнаружения прозрачных объектов

Легкая компенсация помех

  • Предотвращение ложных срабатываний 
  • Надежное обнаружение объекта даже в сложных условиях
  • Стабильные и надежные сигналы от датчика

Надежное и экономичное распознавание вторичной упаковки в жестких условиях окружающей среды

Обратная связь при установке

  • Быстрота юстировки и ввода в эксплуатацию
  • Предотвращение нежелательной эксплуатации датчика на пределе допустимых параметров

Точное распознавание типографских меток

SICK Smart Sensors Enhanced Sensing Simplified commissioning and process transparency

Упрощённый ввод в эксплуатацию и прозрачность процесса

  • Возможность измерения позиций вмешательства в защитное поле
  • Вывод интенсивности сигнала во время работы своевременно сигнализирует о необходимости в очистке или повторном выравнивании
  • Обнаруживаются непреднамеренные нарушения защитного поля, а необходимые нарушения в результате подачи материала позволяют судить о времени цикла и возможном потенциале оптимизации.

Простой ввод в эксплуатацию и лёгкая конфигурация без использования программного обеспечения позволяют достичь существенной экономии времени и средств

Расширенное восприятие Enhanced Sensing:

Наши Smart Sensors