Контакт
Обратная связь

Защитные реле

Подходящий аварийный выключатель для каждой задачи

Все изделия из широкого ассортимента решений в сфере обеспечения безопасности компании SICK — от одноканальной кнопки аварийного останова до лазерного сканера безопасности с PNP-выходами — можно подключить к защитному реле. Защитное реле идеально подходят для гибкой и экономичной установки на машинах. В широком ассортименте компании SICK найдутся подходящие решения по обеспечению безопасности почти для всех случаев применения.

Фильтровать по:

22 результатов:

Результаты 1 - 22 из 22

Вид: Галерея Список
Семейство ReLy
Положитесь на защитные реле от компании SICK
  • Реле безопасности для контроля электрочувствительных защитных устройств и аварийных выключателей
  • До PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • До 4 выходов с поддержкой безопасности и короткое время отклика
  • Узкий, простой в использовании корпус
  • Вставные контактные зажимы
  • Диагностика посредством светодиодов состояния и диагностических выходов
Семейство Standstill Monitor
Контроль останова без дополнительных датчиков
  • Контроль останова с помощью измерения напряжения от остаточного магнетизма
  • 3 нормально открытых, 1 нормально закрытый контакт с поддержкой безопасности с принудительным управлением
  • 2 диагностических выхода (полупроводник)
  • 1 диагностический выход (нормально открытый)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Максимальное подключаемое напряжение двигателя 690 В
  • Регулируемые порог напряжения и время останова
Семейство Speed Monitor
Оптимальная защита в режиме технического обслуживания
  • Контроль останова и частоты вращения
  • 4 безопасных полупроводниковых выхода
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Максимальная входная частота 2 кГц
  • Регулируемый предел частоты вращения/частоты контроля, в зависимости от варианта от 0,1 до 9,9 Гц или от 0,5 до 99 Гц
  • 2 диагностических выхода для индикации ошибок и состояния
  • Диагностические светодиоды
Семейство UE403
Переключаемый усилитель выборочного отключения для M4000 Advanced
  • Подключение от 2 до 4 датчиков выборочного отключения, внешняя лампа выборочного отключения, управляющий переключатель сброса и перебега, сигнал останова полосы
  • Функции: контроль одновременности, отслеживание общего времени выборочного отключения, контроль зазора датчика, испытание датчика, частичное гашение, завершение выборочного отключения электрочувствительным защитным устройством, встроенный перебег
Семейство UE402
Расширение функциональности для C4000
  • C4000 Standard: байпас, переключение режимов работы, режим PSDI
  • C4000 Advanced: байпас, переключение режимов работы, режим PSDI
  • C4000 Fusion: байпас, переключение режимов работы
  • C4000 Palletizer: байпас, переключение режимов работы
  • C4000 Entry/Exit: байпас, переключение режимов работы
Семейство UE401
Блок оценки данных для однолучевых защитных световых барьеров системы L4000
  • Блокировка повторного запуска
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Каскадное подключение однолучевых защитных световых барьеров
  • Быстрое временем отклика
  • Узкий корпус
Семейство UE23-3MF
Решение подключения для аварийных выключателей и кнопок аварийного останова
  • Идеально подходит для подключения кнопок аварийного останова и аварийных выключателей
  • 3 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE10-2FG
Идеальный выбор для интеграции контактных выходов
  • Идеально подходит для случаев применения в оптоэлектронных защитных устройствах и контроллерах безопасности с выходами OSSD
  • Малое время отклика 10 мс
  • Компактная конструкция
  • 2 контактных выхода
  • Линия обратной связи для контроля внешних устройств (EDM)
  • Винтовые зажимы или вставные винтовые зажимы
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE48-2OS
Реле безопасности для всех распространенных систем безопасности
  • Идеально подходит для оценки кнопок аварийного останова, аварийных выключателей, световых завес безопасности, лазерных сканеров безопасности и сенсорных настилов безопасности
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • 2 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE48-3OS
Реле безопасности с 3 выходами с поддержкой безопасности для всех распространенных типов систем безопасности
  • Идеально подходит для оценки кнопок аварийного останова, аварийных выключателей, световых завес безопасности, лазерных сканеров безопасности и сенсорных настилов безопасности
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • 3 выхода с поддержкой безопасности
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE44-3SL
Компактное реле безопасности для применения с механической блокировкой
  • Идеально подходит для оценки состояния аварийных выключателей с механической блокировкой
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • 2 нормально открытых контакта для непосредственной интеграции в окружение машины
  • 1 нормально открытый контакт с задержкой времени до 30 с для магнитной разблокировки
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE43-4AR
Реле безопасности с четырьмя выходами с поддержкой безопасности для контроля аварийных выключателей
  • Устройство обработки данных для аварийного выключателя
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • 4 выхода с поддержкой безопасности
  • Автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE45-3S1
Надежный останов с задержкой времени
  • Идеально подходит для оценки кнопок аварийного останова и аварийных выключателей
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • 2 нормально открытых контакта для непосредственной интеграции в окружение машины
  • 1 нормально открытый контакт с задержкой времени до 30 с для работы в системах категории останова 1
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE43-3AR
Быстрый контроль аварийных выключателей
  • Устройство обработки данных для аварийного выключателя
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • 3 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE23-2MF
Специализированные реле для аварийных выключателей и кнопок аварийного останова
  • Идеально подходит для подключения кнопок аварийного останова и аварийных выключателей
  • 2 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE42-2HD
Реле безопасности с двуручным управлением
  • Блок обработки данных для устройств с двуручным управлением типа III C, согласно EN 574
  • Время расхождения 500 мс
  • 2 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Возможен контроль внешних пускателей
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE43-2MF
Эффективный контроль аварийных выключателей и кнопок аварийного останова
  • Устройство обработки данных для кнопки аварийного останова и аварийного выключателя
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • Возможен контроль времени расхождения
  • 2 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE43-3MF
Полный контроль для аварийных выключателей и кнопок аварийного останова
  • Устройство обработки данных для кнопки аварийного останова и аварийного выключателя
  • Распознавание перекрестного замыкания и контроль последовательности при двухканальной активации
  • Возможен контроль времени расхождения
  • 3 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Ручной или автоматический сброс
  • Контроль внешних устройств (EDM)
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE12-2FG
Минимальные габариты при максимальном количестве контактных выходов
  • Идеально подходит для случаев применения в оптоэлектронных защитных устройствах и контроллерах безопасности с выходами OSSD
  • Малое время отклика 10 мс
  • Компактная конструкция
  • 2 контактных выхода
  • До 20 контактных выходов за счет каскадного подключения
  • Линия обратной связи для контроля внешних устройств (EDM)
  • Винтовые зажимы или вставные винтовые зажимы
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE10-4XT
Расширение контактов для всех реле безопасности
  • Расширение контактов обеспечивает наличие четырех дополнительных выходов с поддержкой безопасности для устройств обработки данных из серии продуктов, включающей в себя реле безопасности
  • 4 выхода с поддержкой безопасности, 2 диагностических выхода
  • Линия обратной связи для контроля внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE10-3OS
Универсальное расширение выхода
  • Идеально подходит для случаев применения в оптоэлектронных защитных устройствах и контроллерах безопасности с выходами OSSD
  • Расширение выходов для надежной обработки выходных сигналов OSSD
  • 3 выхода с поддержкой безопасности, 1 диагностический выход
  • Линия обратной связи для контроля внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать
Семейство UE11-4DX
Расширение контактов с задержкой времени для всех реле безопасности
  • Расширение контактов обеспечивает наличие четырех дополнительных выходов с поддержкой безопасности для устройств обработки данных из серии продуктов, включающей в себя реле безопасности
  • 4 выхода с поддержкой безопасности, 2 диагностических выхода
  • Предварительно установленное время задержки
  • Линия обратной связи для контроля внешних устройств (EDM)
  • Кодированное исполнение для всех гнезд
  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать

Результаты 1 - 22 из 22

Наверх