Обзор
Эффективное простое управление контроллером безопасности
Модульный контроллер безопасности Flexi Classic позволяет выстроить простую логическую структуру без программного обеспечения. При этом пользователь может самостоятельно настроить конфигурацию в соответствии с требованиями своего случая применения. Логические функции настраиваются через поворотный переключатель. Эти переключатели находятся непосредственно на модуле и обеспечивают быстрый и простой ввод в эксплуатацию. Обмен данными между отдельными модулями выполняется через внутреннюю шину, которая считывает диагностическую информацию о системе безопасности. Серия продукции включает в себя шлюзы. Они не оказывают влияния на логические настройки и служат для подключения к вышестоящему небезопасному управлению. Шлюзы собирают информацию системы и передают ее дальше, благодаря чему возможна быстрая диагностика. В качестве вспомогательного устройства настройки Flexi Classic дополнительно оснащен конфигуратором Flexi-Classic для разработки схемы электрических соединений для создаваемого проекта. Специальные модули для выборочного отключения дополняют серию продукции, которая эффективно решает многие задачи.
Краткий обзор
- Поворотный выключатель для простой настройки функций.
- Возможность модульного расширения
- Прямой электромонтаж для всех типов датчиков.
- Логические соединения: И, ИЛИ, выборочное отключение, байпас, сброс, контроль внешних устройств.
- Интеграция в любые распространенные виды промышленных сетей
- Интеграция каскада датчиков безопасности Flexi Loop
- Специальные модули выборочного отключения отвечают всем требованиям в сложных случаях применения выборочного отключения.