Надежная цепь последовательного включения

Экономичная надежная цепь последовательного включения с диагностикой

Flexi Loop позволяет производить надёжное последовательное подключение до 32 датчиков безопасности с обеспечением максимального уровня эффективности защиты (PL e). При этом защитные выключатели и датчики безопасности с выходами OSSD могут применяться одновременно в одной системе независимо от производителя. Кроме этого, по каждому датчику или выключателю доступна подробная диагностическая информация.

1 результатов:

Экономичная надежная цепь последовательного включения с диагностикой
  • Надежное последовательное включение 32 датчиков до 100 м на сегмент при соблюдении уровня производительности (PL e)
  • Совместимость с датчиками всех производителей
  • Подробная диагностическая информация
  • Интегрированные стандартные входы и выходы
  • В том числе источник питания датчиков
  • Не экранированный стандартный кабель с разъемом M12
  • Степень защиты IP65 и IP67
  • Продуманные принадлежности для диагностики полей и ввода в эксплуатацию