ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ OD200: ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДАЖЕ НА СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

9 июл. 2025 г.

Компания SICK представляет новый миниатюрный датчик расстояния OD200 для измерений на малых дистанциях. Он устанавливает новый стандарт в своём классе благодаря высокой стабильности измерений даже на сильно отражающих, чёрных и неровных поверхностях.

Благодаря новому измерительному модулю с высокоточным приёмником и усовершенствованной оптической системой, этот датчик достиг нового уровня стабильности показаний, надёжности срабатывания и воспроизводимости результатов. Это особенно важно для повышения производительности в сложных производственных условиях. Датчик легко и быстро запускается по принципу «подключи и работай» (Plug and Play), имеет стандартные интерфейсы подключения и обеспечивает высокую скорость работы без потери точности. Помимо измерений, OD200 также предоставляет данные для оптимизации измерений в реальном времени и мониторинга состояния оборудования, что делает его универсальным решением для различных отраслей — от автомобилестроения и электроники до производства потребительских товаров и машиностроения.

Расширение ассортимента и шаг вперёд по сравнению с OD Mini

OD200 дополняет линейку датчиков перемещения от SICK и расширяет область применения проверенной модели OD Mini. При этом он значительно превосходит существующие рыночные аналоги по техническим характеристикам.

Решение для сложных поверхностей: отражающих, тёмных и неровных

В производстве, сборке и контроле качества материалы с отражающей или сложной текстурой — такие как углепластик, литые детали или текстурированные металлы — затрудняют точные измерения. Особенно это проявляется при слабом освещении или с мелкими компонентами. OD200 обеспечивает высокую точность даже на таких проблемных поверхностях. 

Надёжные результаты вне зависимости от материала и условий

OD200 показывает стабильные и точные измерения на любых типах поверхностей. Это достигается благодаря новой триангуляционной технологии с мощными алгоритмами обработки. На старте, в июле 2025 года, доступны модели с диапазоном измерений от 25 до 160 мм и скоростью обработки до 3 кГц. Высокочувствительный приёмник точно распознаёт даже поверхности с низкой отражающей способностью. Улучшенная оптика обеспечивает равномерное освещение и надёжную защиту от внешней засветки. Всё это позволяет добиться точных и стабильных измерений даже на блестящих, почти неотражающих или неровных объектах и в сложных условиях освещённости. По сравнению с аналогами, OD200 существенно снижает риск ошибочных измерений и пропущенных сигналов, что уменьшает простои, снижает потребность в настройке и техническом обслуживании и повышает общую эффективность.

Простота установки и подключения: всё по принципу Plug and Play

Компактный корпус OD200 позволяет устанавливать его даже в ограниченном пространстве. Предустановленные настройки и интуитивный интерфейс на дисплее устройства делают настройку и ввод в эксплуатацию максимально простыми. Plug and Play без необходимости дополнительной параметризации экономит время. Датчик поддерживает стандартные промышленные интерфейсы: IO-Link, аналоговый выход (ток/напряжение), а также по одному дискретному входу и выходу. Это обеспечивает гибкость при интеграции в системы автоматизации и среды Индустрии 4.0. Через IO-Link возможен полный удалённый доступ к устройству даже в труднодоступных местах установки.

Онлайн-оптимизация и мониторинг состояния

OD200 предоставляет не только измеренные данные, но и дополнительную информацию, например, об экспозиции и ширине сигнала, на основе которых рассчитывается расстояние. Эти данные можно использовать для онлайн-оптимизации производительности датчика, а также для мониторинга его состояния и контроля технологических процессов.

О компании SICK: 

Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков решений на базе датчиков для промышленного применения. Предприятие, основанное в 1946 году почетным доктором технических наук Эрвином Зиком, занимает ведущую позицию в области технологий и является лидером рынка. Оно имеет 63 дочерние компании, предприятия с долевым участием и многочисленные представительства по всему миру. Головной офис компании находится в г. Вальдкирх (Брайсгау) недалеко от Фрайбурга. Компания SICK насчитывает почти 10 000 сотрудников по всему миру, а общий оборот концерна за 2024 финансовый год составил около 2,1 млрд евро. Дополнительную информацию о компании SICK можно получить на сайте www.sick.com.

Для данного пресс-релиза доступны подходящие цифровые изображения в разрешении, пригодном для печати. Их можно использовать только в редакционных целях. Использование бесплатно при условии наличия ссылки на источник «Фото: SICK». Графические изменения (за исключением обрезки основного мотива) не допускаются. Другие фотографии доступны в медиатеке SICK.