Датчики 2D-LiDAR
LD-LRS

Мощный лазерный сканер с большой дальностью сканирования для наружного применения

Преимущества

  • Высокая надежность даже в самых сложных условиях окружающей среды
  • Незначительные затраты на установку благодаря большим контролируемым полям
  • Надежная регистрация даже мелких объектов на большом расстоянии
  • Возможность простого и безопасного монтажа на экскаваторах и крановых установках

Обзор

Мощный лазерный сканер с большой дальностью сканирования для наружного применения

Передовая технология лазерной измерительной системы дальнего действия LD-LRS с дальностью сканирования до 250 м предназначена для автоматизации разгрузки судов при использовании причальных кранов-перегружателей, позволяя сэкономить много времени в процессе погрузочно-разгрузочных работ. Мощная оптическая система бесконтактно сканирует штабель контейнеров и безошибочное определяет любое препятствие, мешающее погрузке. Точные данные измерения сканера LD-LRS используются для определения профиля штабеля контейнеров и вместе с тем являются залогом максимальной безопасности при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, позволяя значительно экономить время.

Результаты измерения профиля груды сыпучего материала могут преобразовываться в 3D-модель для определения точной структуры поверхности груды для управления погрузочно-разгрузочной системой и для оптимальной выгрузки материала.

Краткий обзор
  • Большая дальность сканирования даже на темных поверхностях
  • Высокая угловая разрешающая способность до 0,0625 градуса
  • Высокая невосприимчивость к солнечному излучению
  • Синхронное наблюдение за различными полями (от одного до шести)
  • Небольшой диаметр пятна лазерного луча даже на большом расстоянии

 

Применение

Загрузки