Простое и быстрое выравнивание датчиков с помощью BluePilot

Bluepilot icon

Новое поколение фотоэлектрических датчиков с W4F, W16 и W26 имеет единую концепцию элементов управления и индикации — BluePilot.

Вспомогательное устройство для юстировки с синим светодиодом ускоряет оптимальное выравнивание датчика и отражателя/излучателя и приёмника, а также служит для проверки качества выравнивания. Кроме того, если качество обнаружения страдает, например, из-за загрязнения и вибрации, BluePilot немедленно сообщает об этом: это позволяет своевременно распознать неисправности и предотвратить неожиданные простои производства.

В фотоэлектрических датчиках диффузионного типа датчик быстро и точно настраивается с помощью поворотно-нажимного механизма, а светодиодный индикатор отображает расстояние срабатывания.

NextGen Keyvisual
NextGen Keyvisual

Отражательные и однолучевые фотоэлектрические датчики

Вспомогательное устройство для юстировки с синим светодиодом ускоряет оптимальное выравнивание датчика и отражателя/излучателя и приёмника при вводе в эксплуатацию. Благодаря оптической обратной связи по качеству выравнивания датчик может вводиться в эксплуатацию с максимальной функциональной надёжностью.

Изменения в функциональной надёжности из-за загрязнения, разъюстировки или вибрации во время работы распознаются с одного взгляда, что обеспечивает эксплуатационную готовность.

 Видео

 

Фотоэлектрический датчик диффузионного типа

Комбинация клавиши обучения и потенциометра в одном элементе управления позволяет производить интуитивную и быструю точную настройку в течение всего нескольких секунд. К тому же светодиодный индикатор оптически отображает расстояние переключения и служит в качестве дополнительного помощника при ориентации.

Видео 1

Видео 2

 

Отражательный фотоэлектрический датчик для обнаружения прозрачных объектов

В зависимости от свойств объекта режим обнаружения может согласовываться через поворотный элемент управления. С помощью светодиодной индикации устройства W16 и W26 незамедлительно сигнализируют о том, в каком режиме работы вы находитесь.

Видео

 

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом