Контакт
Обратная связь

safeHDDM™: новая платформа безопасности

Технология safeHDDM™ основана на неоднократно зарекомендовавшем себя методе измерения расстояний с высоким разрешением HDDM™ (англ.: HDDM = high definition distance measurement) от SICK. Технология сканирования safeHDDM™ устанавливает новые масштабы при анализе измерений времени прохождения света. 

 
Но и это еще не всё: благодаря технологии o safeHDDM™ лазерный сканер безопасности microScan3 отправляет до 80 000 отдельных импульсов за одно сканирование, что в разы превышает объем информации, доступной для анализа, по сравнению с традиционными методами измерения. Используя эти многочисленные отдельные импульсы, microScan 700 выдает достоверные результаты измерения. Новые фильтры и интеллектуальные алгоритмы заботятся о надежности технологии safeHDDM™ и о том, чтобы microScan3 распознавал даже объект с яркостью всего 1,8 %, например, черные брюки. Одновременно новая технология увеличивает надежность при наличии пыли и внешнего освещения в ближайшем окружении.
Лазерные сканеры безопасности
Новое поколение лазерных сканеров безопасности для стационарных приложений
microScan3 Core

Исключительная надежность

Благодаря технологии safeHDDM лазерный сканер безопасности microScan3:

  • невосприимчив к внешнему освещению
  • не поддается влиянию других лазерных сканеров или других источников инфракрасного излучения
  • устойчив к грязи и пыли
Наверх