Akcesoria
Systemy montażowe

zestaw mocujący
2086761
Zwykle dostępny w ciągu 3 tygodni
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówUchwyty montażowe i płytki mocujące
      Rodzina akcesoriówKątownik mocujący
      Przeznaczone doTiM35x, TIM36x, TiM55x, TiM56x, TiM57x, TiM58x, TiM78x
      MateriałAnodowane aluminium
      Zakres dostawyZ materiałami mocującymi
      Wymiary (szer. x wys. x dług.)101,5 mm x 92 mm x 75 mm
      OpisZestaw mocujący, ochrona przeciwuderzeniowa i wskaźnik wzajemnego położenia
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Rysunki techniczne

    zestaw mocujący
    rysunek wymiarowy: zestaw mocujący
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko