Akcesoria
Zasilacze sieciowe i przewody sieciowe

Zasilacz sieciowy
2079609
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Napięcie wejściowe100 V AC ... 240 V AC
      Napięcie wyjściowe24 V DC
      OpisZasilacz sieciowy 24 V DC, 5-pinowy, M12, do urządzenia TriSpector w połączeniu z przewodem podłączeniowym 2079766
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko