Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK
Miejsce niebezpieczne
Miejsce niebezpieczne znajduje się bezpośrednio w samej maszynie. Gdy pracownik wykonuje swoje zadania bardzo blisko maszyny i sięga do jej wnętrza, konieczne jest jej zabezpieczenie. Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa i systemy kamer bezpieczeństwa chronią dłonie oraz palce pracowników.
Dostęp
Optoelektroniczne urządzenia ochronne monitorują dostęp do obszaru zagrożenia. Interakcja pomiędzy pracownikiem a maszyną odbywa się regularnie, lecz nie jest częsta. W przypadku zabezpieczeń dostępu do automatycznych systemów transportu materiałów najwyższy priorytet ma niezawodne odróżnianie ludzi od materiałów. Materiał powinien być przepuszczany bez zatrzymywania instalacji. Jeśli jednak pojawi się człowiek, niebezpieczny ruch powinien zostać bezpiecznie zatrzymany.
Obszar zagrożenia
Obszar zagrożenia to każdy obszar wewnątrz maszyny lub ją otaczający, w którym człowiek jest narażony na obrażenia lub uszczerbek na zdrowiu. Zagrożenie wywoływane przez to ryzyko może istnieć przez cały czas lub wystąpić nieoczekiwanie.
Budynki i nieruchomości
Zapewniając ochronę obiektów użyteczności publicznej, konstrukcji przemysłowych, domów prywatnych i innych nieruchomości, warto pomyśleć o elektronicznych urządzeniach ochronnych. Doskonale uzupełniają one istniejącą ochronę fizyczną lub zmiany konstrukcyjne mające podnieść bezpieczeństwo. Czujniki chronią przed wandalizmem, kradzieżą, włamaniem i ucieczką. Kilka kręgów zabezpieczeń w układzie od zewnątrz do wewnątrz umożliwia wczesne wywołanie alarmu. Daje to więcej czasu na interwencję pracowników ochrony. Firma SICK udostępnia różnorodne i skuteczne możliwości ochrony budynków.
Maszyny
Produkty do zabezpieczania maszyn można znaleźć w następujących obszarach:
Przedmioty wartościowe
Cenne dobra są w dużej mierze narażone na kradzież. Dlatego skanery laserowe i inne czujniki firmy SICK w bardzo niezawodny sposób monitorują przedmioty wartościowe.
Drzwi i klapy
Drzwi, bramy i klapy osłon są zamykane dla zachowania bezpieczeństwa. Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem pozwalają tymczasowo zablokować dostęp do określonego obszaru. Systemy zabezpieczeń monitorują również drzwi, bramy i świetliki.
Pozycja
Pozycje (krańcowe) maszyn i ich części są pewnie monitorowane.
Ruch
Zatrzymanie, prędkość i kierunek ruchu maszyn oraz instalacji są pewnie monitorowane.
microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.