Kontakt
Opinia

Czujniki widełkowe

Prostota, elastyczność i precyzja – wszystkie te cechy są oferowane przez jeden czujnik widełkowy.

W przypadku czujników widełkowych firmy SICK nadajnik i odbiornik są zintegrowane w tym samym korpusie, nie jest więc konieczna regulacja. Dzięki precyzyjnej wiązce świetlnej i wysokiej dokładności detekcji wykrywane są nawet najmniejsze różnice w tłumieniu światła. Duża liczba różnych wielkości widełek, łatwy montaż i bardzo duża odporność na światło zewnętrzne to tylko niektóre zalety tych czujników widełkowych.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 6 z 6

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Specjalista w dziedzinie aplikacji charakteryzujących się dużą prędkością
  • Światło nadajnika pracujące w podczerwieni
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Krótki czas odpowiedzi: 100 μs
  • Wyjście przełączające PNP i NPN
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Oczywisty wybór, gdy konieczne jest rozpoznawanie przezroczystych etykiet
  • Wykrywanie przezroczystych, półprzezroczystych lub zadrukowanych etykiet
  • Kolory metalizowane nie mają wpływu na wyniki
  • Czas odpowiedzi 250 µs
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania za pomocą przycisku Teach-in lub przycisków plus-minus
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Po prostu wyróżniający się, uniwersalny model
  • Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie
  • 5 różnych rozstawów widełek, od 30 mm do maks. 180 mm
  • Duża częstotliwości przełączania 5 kHz
  • Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) o średnicy tylko 0,5 mm
  • Wytrzymała obudowa hybrydowa z tworzywa ABS z ramą ze stali węglowej
  • Regulacja czułości
  • Aktywny na jasno/ciemno
  • Wyjście push-pull
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Precyzyjna detekcja zapewniająca niezawodne rozpoznawanie etykiet
  • Korpus cechujący się wąską konstrukcją widełek
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Krótki czas odpowiedzi: 50 μs
  • Wyjście przełączające PNP lub NPN
  • Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Czujniki widełkowe Plug-and-play – podłącz i pracuj.
  • Bardzo widoczne czerwone światło nadajnika
  • Brak konieczności ustawiania – czujnik jest natychmiast gotowy do pracy
  • Wskaźnik odbioru widoczny z każdej strony
  • 5 wielkości widełek o maksymalnej głębokości 120 mm i maksymalnej szerokości 180 mm
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 67
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Idealny czujnik do wykrywania bardzo małych części i precyzyjnego pozycjonowania
  • Bardzo precyzyjny laser klasy 1
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Krótki czas odpowiedzi: 100 μs
  • Wyjście przełączające PNP i NPN
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 6 z 6

TOP