Magnetyczne czujniki zbliżeniowe
MQ

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie prostopadłościennym

Twoje korzyści

  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (impulsowe)
  • Duże zasięgi – niezawodne działanie również w przypadku tolerancji położenia wykrywanego obiektu
  • Ekonomiczne rozwiązanie, redukujące koszty i nakłady na instalację
  • Kompaktowa budowa ułatwiająca instalację w maszynie

Przegląd

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie prostopadłościennym

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe MQ niezawodnie rejestrują magnes trwały przez niemagnetyczne materiały, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno. Czujniki MQ wyróżniają się kompaktową budową, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Czujniki są bardzo odporne na zapylenie, wysokie temperatury i drgania, dzięki czemu można je stosować również w trudnych warunkach eksploatacji.

Przegląd
  • Budowa: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Zasięgi: do 60 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
  • Wytrzymały korpus VISTAL®
  • Detekcja magnesów trwałych przez materiały nieferromagnetyczne, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Rozwiązanie do pracy w wysokich temperaturach: magnes trwały jest instalowany w strefie wysokiej temperatury, a czujnik w sąsiedniej strefie izolowanej cieplnie

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieProstopadłościenny
    Obudowa10 mm x 28 mm x 16 mm
    Zasięg Sn≤ 60 mm
    Czułość progowa≤ 1 mT
    Materiał obudowyVISTAL®
    Stopień ochronyIP67
    PrzyłączeWtyk M8, 3-pinowy / Przewód 3-żyłowy / Przewód z wtykiem, M8, 3-pinowy, ze złączem radełkowanym / Przewód z wtykiem M12, 3-pinowy
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania