Magnetyczne czujniki zbliżeniowe
MM

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie gwintowanym

Twoje korzyści

  • Bezkontaktowy sposób działania eliminuje niepożądane zakłócenia detekcji wskutek zabrudzenia, zapylenia i drgań, co zwiększa trwałość użytkową czujnika i redukuje koszty utrzymania maszyn
  • Kompaktowa budowa – niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • Duże zasięgi – niezawodne działanie również w przypadku tolerancji położenia wykrywanego obiektu
  • Uniwersalne zastosowanie – możliwa jest detekcja również przez inne obiekty, jak np. ścianki z tworzywa sztucznego lub niemagnetyczne ze stali nierdzewnej

Przegląd

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie gwintowanym

Duże zasięgi oraz niezawodna i precyzyjna detekcja obiektów magnetycznych przez materiały – z tymi zadaniami magnetyczne czujniki zbliżeniowe radzą sobie bez problemu. Ze względu na odporność na zapylenie, wysokie temperatury i drgania są przeznaczone przede wszystkim do trudnych warunków eksploatacji. Czujniki w korpusie gwintowanym dostępne są w rozmiarach mm08, mm12 i mm18.

Przegląd
  • Typy konstrukcji: od M8 do M18
  • Zasięgi: do 120 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Detekcja magnesów trwałych przez materiały nieferromagnetyczne, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Rozwiązanie do pracy w wysokich temperaturach: magnes trwały jest instalowany w strefie wysokiej temperatury, a czujnik w sąsiedniej strefie izolowanej cieplnie

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieBudowa metryczna
    Rozmiar gwintu

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    Zasięg Sn45 mm ... 120 mm
    Czułość progowa≤ 0,3 mT ... ≤ 1 mT
    Materiał obudowyMosiądz, niklowany / V4A
    Stopień ochronyIP67
    PrzyłączeWtyk M8, 3-pinowy / Przewód 3-żyłowy / przewód z wtykiem AMP, 3-pinowy / Wtyk M12, 4-pinowy
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania