Magnetyczne czujniki zbliżeniowe
MM Namur

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie gwintowanym w wersji NAMUR

Twoje korzyści

  • Wykonanie NAMUR zapewnia bezpieczne działanie w atmosferach wybuchowych
  • Bezkontaktowy sposób działania eliminuje niepożądane zakłócenia detekcji wskutek zabrudzenia, zapylenia i drgań, co zwiększa trwałość użytkową czujnika i redukuje koszty utrzymania maszyn
  • Duże zasięgi – niezawodne działanie również w przypadku tolerancji położenia wykrywanego obiektu
  • Uniwersalne zastosowanie – możliwa jest detekcja również przez inne obiekty, jak np. ścianki z tworzywa sztucznego albo niemagnetyczne ze stali nierdzewnej

Przegląd

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie gwintowanym w wersji NAMUR

Duże zasięgi oraz niezawodna i precyzyjna detekcja obiektów magnetycznych przez materiały – z tymi zadaniami magnetyczne czujniki zbliżeniowe radzą sobie bez problemu. Ze względu na odporność na zapylenie, wysokie temperatury i drgania są przeznaczone przede wszystkim do trudnych warunków eksploatacji. Standardowo stosuje się je tam, gdzie inne czujniki zawodzą ze względu na technologiczne ograniczenia. Wersje NAMUR do stref zagrożonych wybuchem dostępne są w rozmiarach mm12 i mm18.

Przegląd
  • Typy konstrukcji: od M12 do M18
  • Zasięgi: do 120 mm
  • Wykonanie elektryczne: NAMUR
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Detekcja magnesów trwałych przez materiały nieferromagnetyczne, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Wersja NAMUR do eksploatacji w otoczeniu zagrożonym wybuchem

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieBudowa metryczna
    Rozmiar gwintu

    M12 x 1

    M18 x 1

    Zasięg Sn60 mm ... 120 mm
    Czułość progowa≤ 0,4 mT ... ≤ 1 mT
    Materiał obudowyMosiądz, niklowany / Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L)
    Stopień ochronyIP67
    PrzyłączeWtyk M12, 4-pinowy / Przewód 2-żyłowy / Przewód z wtykiem M9, 5-biegunowy, ze złączem radełkowanym
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania