Przegląd
Efektywny i prosty pomiar emisji
System ciągłego pomiaru emisji (CEMS) PowerCEMS50 został opracowany specjalnie z myślą o pomiarach emisji w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi. Ekstrakcyjny system podstawowy z jednym analizatorem w połączeniu z modułem kondycjonowania gazu jest przeznaczony do pomiaru typowych składników gazów, takich jak CO, NOx, SO2 i O2 System analityczny PowerCEMS50 przekonuje swą zwartą konstrukcją oraz atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości, bez kompromisów pod względem wydajności w przypadku zastosowania przemysłowego.
Przegląd
- Możliwość pomiaru wszystkich typowych parametrów spalin (O2, CO, NOx, SO2)
- Wyposażony w kompletny system poboru próbek (filtr probierczy do gazu, chłodnicę gazu mierzonego i wbudowaną pompę gazu mierzonego)
- Certyfikat MCERTS
- Zgodny z normą EN 61000-6, dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej i posiada znak CE
- Wartości pomiarowe są przekazywane w postaci analogowej (od 4 do 20 mA) lub cyfrowej (Modbus)