Systemy do ciągłego pomiaru emisji (CEMS)
PowerCEMS100

Wydajny, przyszłościowy system CEMS do pomiarów emisji

Twoje korzyści

  • Przyszłościowa inwestycja ze względu na możliwość łatwego dostosowania systemu do przyszłych wymagań
  • Łatwe uruchamianie i bezproblemowy odbiór na miejscu systemu pomiarowego przez uprawniony urząd
  • Łatwa konserwacja dzięki konsekwentnemu podziałowi na część elektryczną i analityczną
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna ze względu na łatwą i szybką wymianę modułów opartych na magistrali CAN

Przegląd

Wydajny, przyszłościowy system CEMS do pomiarów emisji

System ciągłego pomiaru emisji (CEMS) PowerCEMS100 to perfekcyjne pod względem ekonomicznym i technicznym rozwiązanie do ekstrakcyjnych zadań pomiarowych. Kompletny system składa się z wysokiej jakości seryjnych podzespołów i elementów, które dzięki modułowej konstrukcji systemu można konfigurować odpowiednio do aktualnych wymagań. Doposażenie w moduły analizatora lub elementy do kondycjonowania gazu jest łatwe i nie musi wiele kosztować. Innowacyjny system PowerCEMS100 jest certyfikowany zgodnie z europejskimi normami EN 15267-1/-3 i EN 14181, dlatego też stanowi przyszłościowe rozwiązanie do pomiarów emisji i zastosowań w procesach.

Przegląd
  • Ekstrakcyjny system analityczny na zimno, sprawdzony zgodnie z normami EN 15267 i EN 14181
  • Moduły analizatora Plug-and-play z zasilaniem 24 V
  • Moduł obsługowy do wyświetlania wszystkich wartości pomiarowych i informacji o stanie na monitorze
  • Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników do złączy interfejsu

Aplikacje

Pliki do pobrania