Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe
CMB

Trwałe i inteligentne czujniki pojemnościowe

Twoje korzyści

  • Ekonomiczne czujniki do klasycznych i bardziej złożonych zastosowań
  • Mniej przestojów maszyn dzięki dużej odporności na udary i drgania oraz wiele możliwości diagnostycznych
  • Stabilne procesy dzięki bardzo dobrym właściwościom EMC oraz precyzyjnym ustawieniom punktów przełączania
  • Szybka instalacja dzięki wizualnym wskaźnikom ustawienia i uniwersalnym systemom montażowym
  • Optymalizacja zapasów magazynowych dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania oraz różnym opcjom ustawień za pośrednictwem IO-Link
  • Czujniki Smart Sensor przyspieszają procesy maszynowe, sprawiają, że są one bardziej efektywne i przejrzyste oraz umożliwiają konserwację prewencyjną, jak również zastosowania Przemysłu 4.0

Przegląd

Trwałe i inteligentne czujniki pojemnościowe

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB rejestrują obiekty oraz poziomy napełnienia niezależne od koloru, współczynnika odbicia oraz połysku powierzchni. Wykrywają one przy tym materiały w postaci proszków, granulatów, cieczy i w formie stałej – nawet przez niemetalowe ścianki np. z tworzywa sztucznego lub szkła. Sprawdzone, trwałe czujniki są ekonomiczne pod względem kosztów i wykazują bardzo wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), co pozwala eliminować błędy łączeniowe i ograniczyć przestoje. Za pośrednictwem interfejsu IO-Link można wykonać różne parametryzacje oraz wczytać szczegółowe dane. Dzięki temu czujniki CMB nadają się również do bardziej złożonych aplikacji oraz umożliwiają konserwację prewencyjną.

Przegląd
  • Obudowa cylindryczna o konstrukcji M18 i M30
  • Zasięg do 25 mm
  • Stopień ochrony: IP67, IP68, IP69K
  • Temperatura: –30°C do +85°C
  • Wizualny wskaźnik ustawienia
  • Dostępny Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnostyka, Smart Tasks
  • Ustawianie punktu przełączania za pośrednictwem potencjometru, przewodu lub IO-Link
  • Certyfikat Ecolab

Zalety

Niezawodne, ekonomiczne pod względem kosztowym czujniki również do złożonych zastosowań

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB rejestrują obiekty oraz poziomy napełnienia niezależne od koloru, współczynnika odbicia oraz połysku powierzchni. Wykrywają one przy tym materiały w postaci proszków, granulatów, cieczy i w formie stałej – nawet przez niemetalowe ścianki np. z tworzywa sztucznego lub szkła. Z jednej strony sprawdzona, odporna technika czujnikowa wspiera wysoką dostępność eksploatacyjną instalacji, z drugiej czujniki są na tyle elastyczne i dostarczają na tyle obszerne dane pomiarowe, że można je wykorzystywać również w przypadku bardziej złożonych zastosowań.
Nie ma znaczenia, czy materiał ma postać proszku, granulatu, płynną czy stałą: wszystkie materiały są wykrywane w niezawodny sposób.
Czujniki zbliżeniowe CMB rejestrują obiekty niezależne od współczynnika odbicia oraz połysku powierzchni.
Dzięki IO-Link, praktycznym możliwościom ustawienia oraz funkcjonalnościom Smart Sensor czujniki CMB nadają się również do bardziej złożonych zastosowań.

Odporne i sprawdzające się w licznych zastosowaniach: pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB oferują dzięki interfejsowi IO-Link wiele opcji zastosowań.

Technologia Smart Sensor

Dzięki IO-Link pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB można jeszcze szybciej skonfigurować i uruchomić. Ich rozszerzone możliwości diagnostyczne zwiększają dostępność eksploatacyjną instalacji, a dzięki interfejsowi IO-Link oraz funkcjonalności Smart Sensor te ekonomiczne czujniki wykonują niezawodnie również złożone zadania.
Więcej zastosowań, więcej danych, więcej diagnostyki: czujniki CMB wykrywają jednoznacznie bardzo różne materiały.
Wytrzymałe, niezawodne i łatwe w instalacji: czujniki oszczędzają koszty dzięki mniejszej ilości przestojów maszyn oraz szybszemu uruchamianiu.
Bardziej kompleksowa i łatwiejsza diagnostyka dzięki interfejsowi IO-Link.

Atrakcyjny stosunek ceny do możliwości, elastyczne i szybkie uruchamianie: pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB z IO-Link zapewniają redukcję kosztów na wielu poziomach i ułatwiają diagnostykę.

Bardzo wysoka dostępność eksploatacyjna maszyny, łatwa konfiguracja, łatwa wymiana

Wytrzymałe, pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB można łatwo i szybko skonfigurować przy użyciu potencjometru, przewodu lub IO-Link. Ich uniwersalne systemy montażowe oraz optyczny wskaźnik ustawienia oszczędzają przede wszystkim czas potrzebny na uruchomienie oraz wymianę. Dzięki ich bardzo dobrej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czujniki te zapewniają wysoką dostępność eksploatacyjną maszyny.
Wysoka dostępność eksploatacyjna maszyny: bardzo dobre właściwości EMC tych trwałych czujników eliminują błędy łączeniowe oraz skracają przestoje.
Elastyczne zastosowanie: kompaktowa obudowa oraz uniwersalne systemy montażowe umożliwiają wykorzystanie w licznych zastosowaniach.
Przy użyciu potencjometru, za pośrednictwem przewodu lub IO-Link: czujniki zbliżeniowe CMB można ustawić łatwo i bez tracenia czasu.

Inteligentne i szybkie: pojemnościowe czujniki zbliżeniowe CMB można konfigurować w sposób intuicyjny. Przy użyciu potencjometru, za pośrednictwem przewodu lub IO-Link.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieBudowa metryczna
    Rozmiar gwintu

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Zasięg Sn8 mm ... 25 mm
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP67, IP68, IP69K
    PrzyłączePrzewód / Wtyk
    Wykonanie elektryczneDC 4-przewodowe
    Interfejs komunikacyjnyIO-Link
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania