Wymiary, kontur, objętość
Czujniki określają ilościowe aspekty wymiarów i kształtów obiektów.

Temperatura
Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie stanów pracy w budowie maszyn i urządzeń, czy o kontrolę i regulację wrażliwych procesów – niezawodne i dokładne rejestrowanie temperatury odgrywa kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu. Paleta produktów obejmujących termometry wkręcane i wtykane, a także termostaty firmy SICK, oferuje wysokiej klasy rozwiązania do kontaktowego pomiaru temperatury cieczy i gazów.

Ciśnienie
Pomiar parametru stanu, jakim jest ciśnienie, odgrywa kluczową rolę w wielu obszarach branży budowy maszyn i urządzeń, przemysłu produkcyjnego, sektora budowy obrabiarek, inżynierii procesowej oraz sektora produkcji i uszlachetniania artykułów spożywczych oraz używek. SICK oferuje szeroką gamę elektronicznych przetworników pomiarowych ciśnienia i presostatów, którą dzięki inteligentnym i różnorodnym możliwościom konfiguracji można optymalnie dopasować do indywidualnych wymagań klienta.

Poziom napełnienia
Niezależnie od tego, czy chodzi o pomiar ciągły poziomu napełnienia, detekcję poziomu granicznego czy też oba parametry jednocześnie, SICK oferuje szerokie portfolio rozwiązań dla inżynierii procesowej, systemów przechowywania lub zabezpieczania zapasów. W zależności od warunków montażowych, właściwości medium i warunków otoczenia SICK oferuje optymalne czujniki, które mają jeden cel: wydajny proces technologiczny. Firma SICK zapewnia przy tym własne know-how jako dostawca jednego z największych portfolio technologii. Oferta obejmuje np. czujniki wykorzystujące radar z falowodem (TDR), sprzęt ultradźwiękowy, urządzenia działające na zasadzie wibracyjnej oraz różne technologie optyczne.

Odległość
Produkty do pomiaru odległości można znaleźć w następujących obszarach:

Prędkość
Produkty do pomiaru prędkości można znaleźć w następujących obszarach:

Stężenie
Produkty do pomiaru stężenia pyłu i gazu można znaleźć w następujących obszarach:

Przepływ
SICK oferuje innowacyjne czujniki do pomiaru przepływu, które łączą elastyczne metody pomiaru z wytrzymałą konstrukcją i ekonomicznymi sposobami podłączania do systemów nadrzędnych. Gdy potrzebne jest ustalenie bieżącej wartości przepływu na podstawie wartości analogowych lub impulsowe odczytywanie ilości – czujniki przepływu firmy SICK niezawodnie i bezpiecznie współpracują z najróżniejszymi mediami w trudnych warunkach procesowych i środowiskowych. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o ciecze, czy gazy – przepływomierze firmy SICK wykorzystują innowacyjną metodę pomiaru czasu przebiegu, która bazuje na technologii ultradźwiękowej i laserowej.