Sensor Integration Machine

Wykorzystanie kreatywności. Realizacja.
Rodzina produktów Sensor Integration Machine (SIM), stanowiąca część ekosystemu SICK AppSpace, oferuje nowe możliwości zastosowań. Ofertę można odpowiednio zeskalować w zależności od mocy obliczeniowej, liczby przyłączy czujników i funkcji – od IO-Link Sensor Hub aż po Sensor Integration Machine o wysokiej wydajności Umożliwia to połączenie danych z czujników i kamer firmy SICK oraz ich analizę, archiwizację i przesyłanie. SIM to odpowiednie rozwiązania dla wszystkich aplikacji, również w kontekście Przemysłu 4.0.
Filtruj według:
Wyniki
Elastyczność. Inteligencja. Komunikacja.
- Duża liczba przyłączy z 25 interfejsami do magistrali sieciowej opartej na sieci Ethernet, kamer, oświetlenia, czujników, enkoderów itp.
- 8 interfejsów Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania obrazu
- Interfejsy magistrali sieciowej i sieci Ethernet, wykorzystujące takie protokoły komunikacyjne jak OPC-UA i MQTT, udostępniają sterownikowi oraz rozwiązaniom Cloud Computing wstępnie przetworzone dane (Edge -Computing). Tym samym umożliwiają połączenie w sieć urządzeń w fabryce cyfrowej.
- Precyzyjna synchronizacja sygnałów wejściowych i wyjściowych
- Sterowanie oświetleniem i zasilanie oświetlenia
- Przyłącza IO-Link Master
- Stopień ochrony IP 65
Elastyczna i inteligentna integracja czujnika
- Sensor Integration Machine z możliwością programowania
- 4 konfigurowalne porty IO-Link Master do podłączenia czujników IO-Link oraz czujników z cyfrowymi sygnałami przełączającymi
- Dwa porty Ethernet ze wspólnym adresem IP
- Rozwiązanie kompleksowych zadań zastosowania za pomocą SICK Interface & Algorithm API
- Stopień ochrony IP67
Kompaktowe. Elastyczne. Inteligentne.
- Interfejsy do chmury i kamer, oświetlenia, skanerów LiDAR, czujników (IO-Link) i enkoderów
- Do 4 portów Ethernet
- Interfejs SICK i interfejs API SICK Algorithm do przetwarzania danych obrazu i czujników
- Stopień ochrony IP65 lub IP20 (w zależności od typu)
- Konstrukcja bez wentylatora
- Elastyczne zastosowanie, np. ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft