Optyczne przesyłanie danych
ISD400

Bezprzewodowa komunikacja danych – łatwo i szybko

Twoje korzyści

  • Wbudowany optyczny i elektroniczny układ korelacji umożliwia szybkie i niedrogie uruchomienie
  • Duży zakres temperatur roboczych gwarantuje maksymalne zredukowanie przestojów maszyn, nawet w chłodniach
  • Wbudowany wzmacniacz PROFIBUS DP w wariancie ISD400 Core umożliwia niedrogą i prostą konfigurację Multi-Master
  • Informacje o parametrach pracy i statusie urządzenia przekazywane na wyświetlacz i wyjście przełączające w wariancie ISD400 Pro zapobiegają nieoczekiwanym awariom

Przegląd

Bezprzewodowa komunikacja danych – łatwo i szybko

Rodzina produktów obejmująca optyczne systemy transmisji danych ISD400 oferuje liczne zalety, które umożliwiają prostą, niedrogą, szybką i elastyczną integrację bezprzewodowej transmisji danych w wysoce zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych i magazynach. Dzięki szybkiemu, bezprotokołowemu łączu Fast Ethernet o przepustowości 100 Mbit/s, dostępnemu w wariancie ISD400 Pro, możliwa jest transmisja w dużych szerokościach pasma.

Przegląd
  • Interfejs PROFIBUS DP w wariancie ISD400 Core
  • Bezprotokołowy interfejs Fast Ethernet w wariancie ISD400 Pro
  • Łącze Fast Ethernet o prędkości transmisji do 100 Mbit/s w wariancie ISD400 Pro
  • Podłączenie i obsługa bez otwierania urządzenia
  • Wariant z grzałką do użytku w temperaturze do –40 °C

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg transmisji0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    Stopień ochronyIP65
    Temperatura otoczenia podczas pracy–40 °C ... +55 °C, Praca z ogrzewaniem
    Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +75 °C
    Prędkość przesyłania danych3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania