Optyczne przesyłanie danych
ISD300

Optyczna transmisja danych o dużym zasięgu

Twoje korzyści

  • Nieulegający zużyciu system gwarantuje maksymalne zredukowanie przestojów maszyn i obniża koszty konserwacji
  • Zredukowane koszty instalacji dzięki bezprzewodowej transmisji danych
  • Duży zasięg i wysoka rezerwa funkcjonalna gwarantują elastyczność i niezawodność
  • Niskie koszty instalacji dzięki wyeliminowaniu kabli
  • Wysoka rezerwa funkcjonalna dzięki dużej odporności na światło zewnętrzne i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
  • Szybka transmisja danych gwarantuje wysoką wydajność systemu
  • Szybki montaż na zintegrowanym uchwycie 3-punktowym obniża koszty instalacji

Przegląd

Optyczna transmisja danych o dużym zasięgu

Optyczny system transmisji danych ISD300 umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy pojazdami a częścią stacjonarną, oferując elastyczne i nieulegające zużyciu rozwiązanie. System składa się z optycznie skorelowanej pary nadajnika i odbiornika, które służą do dwukierunkowej komunikacji na duże odległości.

Przegląd
  • Zasięg transmisji do 300 m
  • Możliwość ustawienia prędkości przesyłania danych do 2 Mbit/s
  • Wyświetlacz graficzny do precyzyjnego dostrojenia
  • Przyrząd optyczny do zgrubnego ustawienia
  • Duży wybór interfejsów: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg transmisji0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Szeregowy✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    Stopień ochronyIP65
    Temperatura otoczenia podczas pracy–5 °C ... +50 °C
    Temperatura otoczenia podczas przechowywania–30 °C ... +70 °C
    Prędkość przesyłania danych1,5 Mbit/s
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania