Przegląd
Bezproblemowe uruchomienie czujnika – większa elastyczność z modułem CDM
Moduł CDM oferuje możliwość szybkiego, zgodnego z wymogami przemysłowymi podłączenia czytnika kodów 1D/2D lub czytnika RFID firmy SICK do sieci SICK CAN Scanner Network, do komputera hosta czy sterownika PLC.
Moduł CDM obsługuje skanery z rodziny produktów CLV6xx, seria Lector®, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx oraz skaner laserowy LMS4xx. Moduł CDM spełnia wymogi stopnia ochrony IP 65. Moduł CDM oferuje wolne gniazda wtykowe, które umożliwiają zamontowanie kolejnych, opcjonalnych modułów, np. zasilaczy, wyświetlaczy czy modułu sieci przemysłowej. W ten sam sposób można również zainstalować lub rozbudować pamięć parametrów CMC600 (Connection Module Cloning), która przechowuje wszystkie wartości parametrów podłączonego urządzenia. W razie wymiany następuje automatyczne skopiowanie wartości parametrów do nowego urządzenia.
Przegląd
- Efektywne rozwiązanie w związku z zasilaniem elektrycznym czy podłączeniem komponentów autoidentyfikacji firmy SICK
- Gniazda wtykowe dla opcjonalnych modułów sieci przemysłowej, pamięci parametrów, wyświetlaczy i zasilaczy
- Proste podłączenie zasilania do czytnika
- Podłączenie czytnika w standardzie IP 65 z użyciem standardowego przewodu SICK
- Bezpośredni dostęp do interfejsu serwisowego czujnika
- Schemat przyłącza umieszczony na pokrywie
- Uporządkowane i łatwo dostępne zaciski śrubowe i sprężynowe