4Dpro-elementy przyłączeniowe
Connection Device Fieldbus

Łatwa integracja magistrali

Twoje korzyści

  • Przemyślany system śrubowy zapewnia elastyczność i szybkość montażu na wszystkich popularnych profilach
  • Swobodny wybór różnych wariantów w celu podłączenia do sieci przemysłowych
  • Dobrze dostępne zewnątrz przełączniki kodujące umożliwiają łatwe ustawienie adresu magistrali oraz trybu pracy bez skomplikowanego oprogramowania
  • Czytelne z każdego kąta patrzenia diody sygnalizujące status urządzenia zapewniają łatwą i efektywną diagnostykę (zależnie od typu)
  • Szybka instalacja i łatwa wymiana w instalacji przy użyciu połączeń wtykowych
  • Wbudowana pamięć wszystkich parametrów podłączonego czujnika umożliwia wymianę w bardzo krótkim czasie w razie awarii
  • Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja z dowolnie wybieranym kierunkiem wyprowadzenia kabli w płaszczyźnie poziomej i pionowej (zależnie od typu)

Przegląd

Łatwa integracja magistrali

Moduły sieci przemysłowej rodziny produktów Connection Device Fieldbus (CDF) umożliwiają łatwą i szybką integrację czujników do identyfikacji 4Dpro z sieciami przemysłowymi. Do dyspozycji są różne warianty z odmiennymi interfejsami sieci przemysłowej. Zewnętrzny moduł przyłączeniowy można zamontować na wszystkich typowych profilach przemysłowych, przy czym diody LED sygnalizujące stan pozostają dobrze widoczne w celu zapewnienia skutecznej diagnostyki. Adres magistrali i tryb pracy można ustawić bez użycia oprogramowania konfiguracyjnego, za pomocą przełączników obrotowych do kodowania, znajdujących się bezpośrednio na module. Podczas gdy CDF można zintegrować w łatwo dostępnym miejscu w systemie przenośnikowym, podłączony zaledwie jednym przewodem czujnik 4Dpro (np. CLV615-F), może być zamontowany głęboko w instalacji.

Przegląd
  • Elastyczny montaż na wszystkich powszechnie stosowanych profilach
  • Elastyczne podłączenie do sieci przemysłowej PROFIBUS DP, PROFINET i EtherCAT (zależnie od typu)
  • Przełączniki kodujące do ustawienia adresu magistrali i trybu pracy (zależnie od typu)
  • Diody statusu i diagnostyki
  • Wtykowe połączenia elektryczne
  • Wbudowana pamięć parametrów dla podłączonego czujnika
  • Kompaktowe i elastyczne

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obsługiwane produktySeria Lector® / CLV61x - CLV65x / CLV69x / czytniki RFID / mobilne czytniki kodów kreskowych / CLV61x - CLV65x / mobilne czytniki kodów kreskowych / RFH6xx / RFU62x / Lector62x
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania