4Dpro-elementy przyłączeniowe
Connection Device Ethernet

Łatwa integracja czujnika w środowiskach PoE

Twoje korzyści

  • Ekonomiczne rozwiązanie do integracji czujników SICK w środowiskach PoE
  • Oszczędność czasu dzięki mniejszym nakładom na okablowanie, oszczędność kosztów dzięki mniejszej liczbie przewodów łączących
  • Dokładny przegląd odebranych sygnałów czujników, takich jak „Odczyt prawidłowy” lub „Brak odczytu”, jest wizualizowany za pomocą diod LED zintegrowanych z pokrywą obudowy
  • Szybka instalacja i łatwa wymiana urządzeń dzięki połączeniom wtykowym
  • Kompaktowa obudowa umożliwia montaż nawet w przypadku niewielkiej ilości miejsca

Przegląd

Łatwa integracja czujnika w środowiskach PoE

Moduł przyłączeniowy CDE umożliwia łatwą i ekonomiczną integrację czujników SICK w środowiskach Power over Ethernet (PoE = Power over Ethernet). Na przykład za pomocą modułu przyłączeniowego można zintegrować czujniki do identyfikacji 4Dpro, takie jak czytniki kodów 1D i 2D, a także czytniki RFID w takich środowiskach. CDE działa jako rozdzielacz PoE i rozdziela sygnały PoE na napięcie zasilania 24 V i linię danych Ethernet. W zależności od wersji urządzenia diody LED, wbudowane w obudowę modułu przyłączeniowego, wizualizują sygnały odebrane z czujnika. Cyfrowe sygnały wejściowe i wyjściowe mogą być zintegrowane poprzez dodatkowe połączenie wejść/wyjść. Dwie śruby oraz wtykowe wykonanie połączeń elektrycznych sprawiają, że CDE jest bardzo łatwy do zamontowania w instalacjach.

Przegląd
  • Integruje urządzenia bez interfejsu PoE w środowiskach PoE
  • Rozdziela sygnał PoE na napięcie zasilania 24 V i linię danych Ethernet
  • Diody LED w pokrywie obudowy do wizualizacji odebranych sygnałów czujnika
  • Integracja cyfrowych wejść/wyjść
  • Wtykowe połączenia elektryczne
  • Kompaktowa obudowa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obsługiwane produktyCLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CLV69x, Seria Lector®, czytniki RFID
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania