Przegląd
Proste uruchomienie czujników 4Dpro
Sprawdzone moduły Connection Device Basic (CDB) oferują wszystko co potrzebne do szybkiego i zgodnego z przemysłowymi wymogami podłączenia czujnika 4Dpro, na przykład w celu podłączenia do sieci SICK CAN Sensor Network, komputera pełniącego rolę hosta czy sterowników PLC. Zarówno podłączany czujnik, jak i moduł przyłączeniowy spełniają wszelkie wymogi ochrony przed pyłem i wodą zgodnie ze stopniem ochrony IP 65. Ponadto CDB oferuje możliwość podłączenia modułu do klonowania parametrów CMC600. Może on być zamontowany w przewidzianym w tym celu gnieździe wtykowym i przechowywać wszystkie parametry podłączonego czujnika 4Dpro. W ten sposób przy wymianie czujnika wszystkie parametry specyficzne dla aplikacji są kopiowane na nowy czujnik 4Dpro tego samego typu.
Przegląd
- Moduł przyłączeniowy dla jednego czujnika 4Dpro
- Uporządkowane, łatwo dostępne zaciski śrubowe i sprężynowe
- Schemat przyłącza po wewnętrznej stronie pokrywy
- Konfiguracja za pomocą przełączników
- Przyłącze IP 65 dla jednego czujnika 4Dpro ze standardowym przewodem przyłączeniowym
- Baza dla modułu do klonowania parametrów CMC600
- Wtyczka serwisowa do bezpośredniego dostępu do interfejsu Aux