Czujniki luminescencji
LUTM

Mały, inteligentny czujnik luminescencji

Twoje korzyści

  • Miniaturowy korpus umożliwia montaż w niewielkiej przestrzeni
  • Szybkie i łatwe ustawienie pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze
  • Większa częstotliwości przełączania dla większej produktywności maszyn
  • Rozszerzona, inteligentna diagnostyka i wizualizacja oraz łatwa i szybka zmiana formatu dzięki funkcji IO-Link

Przegląd

Mały, inteligentny czujnik luminescencji

Zwiększona wydajność detekcji kolorów: nowy czujnik luminescencji LUTM firmy SICK przekonuje swoim nowatorskim, miniaturowym korpusem w połączeniu z funkcją IO-Link. Czujnik LUTM idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań, w których konieczne jest wykrywanie fluorescencyjnych znaczników w niewielkiej przestrzeni. Nawet jeśli udział promieniowania luminescencyjnego jest niewielki, LUTM wykrywa odpowiednie znaczniki dzięki lepszej czułości systemowej. Ten miniaturowy czujnik luminescencji można ustawić za pomocą prostej konfiguracji Teach-in. Innowacyjna funkcja IO-Link umożliwia rozszerzoną, inteligentną diagnostykę i wizualizację oraz szybką i łatwą zmianę formatu. Podwyższona częstotliwość przełączania do 6 kHz predestynuje czujnik LUTM do stosowania w maszynach o dużej prędkości pracy.

Przegląd
  • Czujnik luminescencji w miniaturowym korpusie
  • Statyczna i dynamiczna konfiguracja Teach-in w jednym wariancie
  • Niezawodna detekcja nawet przy niewielkim udziale promieniowania luminescencyjnego
  • Częstotliwość przełączania: 6 kHz
  • Zakres roboczy: 8 ... 20 mm
  • Funkcja IO-Link
  • Kompatybilność z wcześniejszymi czujnikami LUT dzięki zastosowaniu przewodu z wtykiem M12

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu12,5 mm 1)
    Rodzaj światłaLED, UV 2)
    Wylot światłaDłuższy bok
    Częstotliwość przełączania6 kHz 3)
    Czas odpowiedzi80 µs 4)
    Rodzaj ustawiania2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in
    Typ przyłącza

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12, 0,2 m

    Wtyk M8, 4-biegunowy

    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania