Czujniki luminescencji
LUT9

Szybkie i precyzyjne wykrywanie, także na duże odległości

Twoje korzyści

  • Łatwe ustawienie czułości za pomocą funkcji uczenia w celu optymalnego dopasowania do aplikacji
  • Duża tolerancja odległości redukuje potrzebę mechanicznego przestawiania czujnika w maszynie
  • Za pomocą złącza IO-Link można parametryzować czujnik z poziomu układu sterowania maszyny, a także niewielkim kosztem rejestrować i diagnozować dane procesowe
  • Wizualizacja intensywności luminescencji umożliwia bieżącą kontrolę procesu
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: filtry dbają o skuteczne maskowanie luminescencji tła
  • Wymienne obiektywy do różnych odległości wykrywania oraz drugi wylot światła zwiększają elastyczność zastosowania
  • Wysoka niezawodność detekcji zapewnia bezpieczeństwo procesu i redukuje czasy przestojów
  • Szybkość czy duża rozdzielczość? Do każdego zastosowania można dobrać odpowiedni tryb.

Przegląd

Szybkie i precyzyjne wykrywanie, także na duże odległości

Czujnik luminescencji LUT9 to rozwiązanie cechujące się dużą odległością wykrywania i zdalnym monitorowaniem przez IO-Link.

LUT9 z zasięgiem do 250 mm wyznacza nowy standard w zakresie czujników luminescencji. Dzięki możliwej dużej odległości miedzy czujnikiem a obiektem – np. w przemyśle drzewnym – niezawodnie wykrywane są znaczniki na drewnie o różnej grubości bez mechanicznego przestawiania czujnika. Funkcja uczenia i ręczna regulacja dokładna zapewniają najwyższe bezpieczeństwo procesu. Wersja LUB9 z IO-Link może aktywnie współpracować z układem sterowania maszyny; z poziomu układu sterowania można parametryzować/nadzorować czujnik i wykorzystywać go do rejestrowania danych procesowych. Szczególnie pomocny jest pasek wskaźnikowy na urządzeniu, wskazujący intensywność luminescencji.

Przegląd
  • Łatwe konfiguracja Teach-in
  • Zakres roboczy do 250 mm
  • Wersje z IO-Link
  • Wizualizacja intensywności luminescencji na pasku wskaźnikowym
  • 3 tryby: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Optyczne filtry dodatkowe do maskowania luminescencji tła
  • Przyłącze światłowodu (z obiektywem 20 mm)
  • Wyjście przełączające i wyjście analogowe

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    150 mm 1)

    20 mm 1)

    Rodzaj światła

    LED, Światło UV 2)

    LED, kolor niebieski 2)

    Wylot światłaDłuższy bok / Dłuższy i krótszy bok, zamiennie
    Częstotliwość przełączania

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Czas odpowiedzi1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Wyjście analogowe QA0 mA ... 13 mA
    Rodzaj ustawiania2-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in z ręczną regulacją dokładną
    Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy / Wtyk M12, 4-pinowy
    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 3) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1 bez poziomu czasu.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania