Czujniki luminescencji
LUT8

Uniwersalne zastosowanie przy maksymalnie uproszczonej obsłudze

Twoje korzyści

  • Jasno zdefiniowane stopnie czułości ułatwiają ustawienie i umożliwiają jednoznaczne przyporządkowanie ustawień do różnych materiałów
  • Wizualizacja intensywności luminescencji umożliwia bieżącą kontrolę procesu
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: filtry dbają o skuteczne maskowanie luminescencji tła
  • Wymienne obiektywy do różnych odległości wykrywania zwiększają elastyczność zastosowania

Przegląd

Uniwersalne zastosowanie przy maksymalnie uproszczonej obsłudze

Mocną stroną czujnika LUT8 jest jasna koncepcja obsługi. Za pomocą 8-pozycyjnego przełącznika obrotowego można łatwo dopasować czułość czujnika LUT8 do wykrywanych znaczników, a tym samym zwiększyć niezawodność przełączania. Kolejną zaletą jest pasek wskaźnikowy, który wizualizuje intensywność luminescencji znacznika i tła.

Przegląd
  • Wytrzymała metalowa obudowa
  • Łatwa, 8-stopniowa regulacja czułości
  • Wizualizacja intensywności luminescencji na pasku wskaźnikowym
  • Zmiana odległości wykrywania za pomocą wymiennych obiektywów
  • Optyczne filtry dodatkowe do maskowania luminescencji tła
  • Przyłącze światłowodu (z obiektywem 20 mm)
  • Wyjście przełączające i wyjście analogowe

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Rodzaj światłaLED, Światło UV 2)
    Wylot światłaDłuższy bok
    Częstotliwość przełączania2,5 kHz 3)
    Czas odpowiedzi200 µs 4)
    Wyjście analogowe QA0 mA ... 13 mA
    Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy
    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania