Czujniki luminescencji
LUT3

Rozwiązanie do standardowych zastosowań

Twoje korzyści

  • Łatwa regulacja potencjometrem oszczędza czas i koszty
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: filtry dbają o skuteczne maskowanie luminescencji tła
  • Wymienne obiektywy do różnych odległości wykrywania zwiększają elastyczność zastosowania

Przegląd

Rozwiązanie do standardowych zastosowań

Czujnik luminescencji LUT3-6 umożliwia niezawodne sprawdzanie, czy w opakowaniu jest ulotka, a na ampułce etykieta. W celu optymalnego dopasowania do znaczników fluorescencyjnych czułość czujnika luminescencyjnego LUT3-6 można bezstopniowo regulować potencjometrem.

Przegląd
  • Wytrzymała metalowa obudowa
  • Odległość wykrywania 10, 20 lub 50 mm
  • Zmiana odległości wykrywania za pomocą wymiennych obiektywów
  • Dioda nadawcza LED UV (375 nm)

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Rodzaj światłaLED, Światło UV 2)
    Wylot światłaDłuższy bok
    Częstotliwość przełączania1,5 kHz 3)
    Czas odpowiedzi350 µs 4)
    Typ przyłączaWtyk M12, 4-pinowy / Wtyk M12, 5-biegunowy
    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania