Czujniki luminescencji
LUT1

Kompaktowy czujnik do wykrywania na dużą odległość

Twoje korzyści

  • Wytrzymały metalowy korpus idealnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia
  • Duża pewność wykrywania jest gwarancją bezpieczeństwa procesu: niebieskie światło nadajnika LED szczególnie dobrze wzbudza czerwony luminofor. Dioda LED UV nadaje się szczególnie dobrze do niebieskich, zielonych lub żółtych znaczników.
  • Dzięki widocznej plamce świetlnej wersji LUT1B zyskuje się na czasie podczas łatwego i pewnego ustawienia czujnika

Przegląd

Kompaktowy czujnik do wykrywania na dużą odległość

Czułość czujnika luminescencji LUT1 można regulować bezstopniowo przyciskami plus i minus. Znaczniki luminescencyjne są pewnie wykrywane nawet przy bardzo dużych prędkościach. Niebieskie widzialne światło nadajnika LUT1B ułatwia ustawienie czujnika i szczególnie dobrze nadaje się do wykrywania czerwonych znaczników luminescencyjnych, ponieważ pigmenty są optymalnie wzbudzane.

Przegląd
  • Ustawienie wartości progowej przełączania odbywa się bezstopniowo z użyciem klawiatury foliowej
  • Duża odległość wykrywania do 150 mm
  • Dioda nadawcza LED UV (375 nm) lub niebieska (470 nm)
  • Częstotliwość przełączania 600 Hz lub 6 kHz

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    Rodzaj światła

    LED, kolor niebieski 2)

    LED, Światło UV 2)

    Wylot światłaDłuższy bok
    Częstotliwość przełączania

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    Czas odpowiedzi

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    Wyjście analogowe QA0,5 mA ... 10 mA 5)
    Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy
    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 3) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1 bez poziomu czasu.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
    • 5) Tylko LUT1B-12205.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania