Czujniki luminescencji

Doskonałe rozwiązanie do materiałów luminescencyjnych
Czujniki luminescencji wykrywają widzialne i niewidzialne znaczniki, które świecą w promieniach światła UV. Fluorescencyjne materiały i znaczniki są pewnie wykrywane na dowolnym nośniku, niezależnie od wzoru, koloru czy właściwości powierzchni. Czujniki luminescencji wysyłają promienie UV o długości fali ok. 375 nm. Materiały fluorescencyjne przekształcają promienie UV w widzialne światło o większej długości fali. Tak odbite światło jest odbierane i interpretowane przez czujnik luminescencji.
Filtruj według:
Wyniki
Mały, inteligentny czujnik luminescencji
- Czujnik luminescencji w miniaturowym korpusie
- Statyczna i dynamiczna konfiguracja Teach-in w jednym wariancie
- Niezawodna detekcja nawet przy niewielkim udziale promieniowania luminescencyjnego
- Częstotliwość przełączania: 6 kHz
- Zakres roboczy: 8 ... 20 mm
- Funkcja IO-Link
- Kompatybilność z wcześniejszymi czujnikami LUT dzięki zastosowaniu przewodu z wtykiem M12
Uniwersalne zastosowanie przy maksymalnie uproszczonej obsłudze
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Łatwa, 8-stopniowa regulacja czułości
- Wizualizacja intensywności luminescencji na pasku wskaźnikowym
- Zmiana odległości wykrywania za pomocą wymiennych obiektywów
- Optyczne filtry dodatkowe do maskowania luminescencji tła
- Przyłącze światłowodu (z obiektywem 20 mm)
- Wyjście przełączające i wyjście analogowe
Szybkie i precyzyjne wykrywanie, także na duże odległości
- Łatwe konfiguracja Teach-in
- Zakres roboczy do 250 mm
- Wersje z IO-Link
- Wizualizacja intensywności luminescencji na pasku wskaźnikowym
- 3 tryby: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
- Optyczne filtry dodatkowe do maskowania luminescencji tła
- Przyłącze światłowodu (z obiektywem 20 mm)
- Wyjście przełączające i wyjście analogowe
Rozwiązanie do standardowych zastosowań
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Odległość wykrywania 10, 20 lub 50 mm
- Zmiana odległości wykrywania za pomocą wymiennych obiektywów
- Dioda nadawcza LED UV (375 nm)
Kompaktowy czujnik do wykrywania na dużą odległość
- Ustawienie wartości progowej przełączania odbywa się bezstopniowo z użyciem klawiatury foliowej
- Duża odległość wykrywania do 150 mm
- Dioda nadawcza LED UV (375 nm) lub niebieska (470 nm)
- Częstotliwość przełączania 600 Hz lub 6 kHz