Czujniki kontrastu
RS10

Indywidualnie ustawiane wartości progowe przełączania

Twoje korzyści

  • Lepsza wydajność w zastosowaniach o niewielkim kontraście lub z wieloma znacznikami barwnymi (>8).
  • Specjalny korpus zapewnia szybki montaż i regulację
  • Podwójne czujniki wykrywają podwójne kolumny znaczników
  • Szybkie uczenie oznacza krótsze czasy przestojów w produkcji

Przegląd

Indywidualnie ustawiane wartości progowe przełączania

Czujnik RS10 nadaje się idealnie do wykrywania znaczników o małym kontraście i do znaczników z wieloma różnymi kolorami, ponieważ jest wyposażony w funkcję indywidualnego dopasowania progu przełączania. Ponieważ do mocowania służy tylko jedna śruba, można go łatwo zamocować lub przestawić w maszynie. Okrągła, biała dioda LED poprawia dokładność przy dużej prędkości. Wbudowany system sterowania wykrywaniem może obsługiwać do 18 znaczników.

Przegląd
  • Wykrywanie jest sterowane przy użyciu indywidualnych wartości progowych przełączania
  • Specjalny korpus: jedna śruba montażowa
  • Możliwość stałego zamontowania dwóch czujników
  • Wykrywa od 1 do 18 znaczników w różnych kolorach
  • Łatwe uczenie za pomocą przycisku

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)15 mm x 62 mm x 60 mm
    Zasięg odczytu13 mm
    Rodzaj światłaDioda LED, biała 1)
    Rozmiar plamki świetlnej0,8 mm x 3 mm
    Czas odpowiedzi≤ 20 µs 2)
    Wyjście przełączające

    PNP/NPN

    Push-Pull: PNP/NPN

    Typ przyłączaWtyk M12, 8 pinów
    Interfejs komunikacyjny-
    • 1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 2) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania