Czujniki kontrastu
KTS Prime

Innowacyjna technologia TwinEye dla lepszego rozpoznawania kontrastu

Twoje korzyści

  • Niewielka konstrukcja zajmująca mało miejsca podczas montażu
  • Technologia TwinEye zapewniająca lepszą wydajność w przypadku błyszczących lub falujących materiałów – mniej przestojów maszyny i większa stabilność procesów
  • Wielofunkcyjne ustawienie czujnika w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb
  • Doskonała rozdzielczość kontrastu i duży zakres dynamiki zapewniają dobrą wydajność na materiałach o dużym stopniu złożoności
  • Różne metody uczenia (Teach-in) zapewniające wysoką elastyczność
  • Zintegrowany tryb kolorowy – stabilna detekcja przy skomplikowanych różnicach kolorów
  • Zapisywanie zadania w czujniku – elastyczne projektowanie procesów i zmiana formatu
  • Diagnostyka i wizualizacja oraz łatwa zmiana formatu za pomocą interfejsu IO-Link

Przegląd

Innowacyjna technologia TwinEye dla lepszego rozpoznawania kontrastu

Doskonała wydajność w wielu zastosowaniach, także w przypadku trudnych warunków ramowych: nowy czujnik KTS Prime o nowoczesnej konstrukcji, z diodą LED RGB o wysokiej precyzji i obudową VISTAL® wyróżnia się technologią TwinEye, trybem kolorowym, wysoką częstotliwością przełączania, doskonałą rozdzielczością przy rozpoznawaniu stopni szarości, wyświetlaczem 7-segmentowym i interfejsem IO-Link. Czas odpowiedzi 10 µs i odchylenie 5 µs zapewniają stabilne i dokładne wykrywanie różnic kontrastu, nawet przy dużej prędkości maszyny. Różne metody uczenia (Teach-in), zintegrowany tryb kolorowy oraz możliwość zmiany ustawień czujnika zwiększają elastyczność podczas uruchamiania i stabilność procesu. Czujnik KTS Prime przesyła dodatkowo dane diagnostyczne i analityczne za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Nowy czujnik KTS Prime – może jeszcze więcej.

Przegląd
  • Technologia TwinEye oferująca większą głębię ostrości i tolerancję zasięgu odczytu
  • Częstotliwość przełączania 50 kHz i odchylenie 5 μs
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki dużemu zakresowi dynamiki
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Tryb kolorowy
  • Informacja zwrotna dotycząca montażu
  • IO-Link i funkcje automatyki
  • Elastyczne ustawienie czujnika ze względu na różne parametry czujnika

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Zasięg odczytu

    25 mm

    13 mm

    27,5 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Rodzaj światła

    Dioda LED, biała 1)

    LED, RGB 1)

    Rozmiar plamki świetlnej

    0,9 mm x 3,8 mm

    0,8 mm x 8 mm

    1,2 mm x 5,3 mm

    3,8 mm x 0,9 mm

    3,9 mm x 0,9 mm

    5,3 mm x 1,2 mm

    Ø 0,9 mm

    Ø 3,3 mm

    Ø 10 mm

    Ø 12 mm

    Częstotliwość przełączania

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    16,5 kHz 2)

    50 kHz 2) 4)

    25 kHz 2) 5)

    70 kHz 2) 6)

    6,25 kHz 2) 7)

    Czas odpowiedzi

    320 µs 8)

    42 µs 8) 9)

    60 µs 8)

    10 µs 10) 8)

    20 µs 11) 8)

    3 µs 12) 8)

    80 µs 13) 8)

    Wyjście przełączające

    Push-Pull: PNP/NPN

    PNP

    PNP, NPN

    Rodzaj ustawiania

    Aktywna detekcja światła

    Uczenie (Teach-in) n-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne, tryb automatyczny

    I dynamiczne, tryb automatyczny

    Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne, tryb automatyczny

    Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy / Wtyk M12, 4-pinowy
    Interfejs komunikacyjny

    -

    IO-Link

    Analogowy

    • 1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 2) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 3) Tryb kontrastu: 35 kHz.
    • 4) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
    • 5) 1-point teach-in (color mode): 8 kHz.
    • 6) 1-point teach-in (color mode): 23 kHz.
    • 7) 1-point teach-in (color mode): 2 kHz.
    • 8) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
    • 9) Tryb kontrastu: 14 µs.
    • 10) Uczenie (Teach-in) 1-punktowe (tryb kolorowy): 30 µs.
    • 11) 1-point teach-in (color mode): 60 µs.
    • 12) Uczenie (Teach-in) 1-punktowe (tryb kolorowy): 9 µs.
    • 13) 1-point teach-in (color mode): 240 µs.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania