Czujniki kontrastu
KTS Core

Urządzenie do uniwersalnego wykrywania kontrastu w nowoczesnej obudowie

Twoje korzyści

  • Wysoka częstotliwość przełączania umożliwiająca zastosowanie w szybkich procesach maszynowych przy zachowaniu wysokiej dokładności przełączania
  • Wyświetlacz i elastyczne ustawienia czujnika zapewniające nieskomplikowaną obsługę czujnika i łatwość użytkowania
  • Wysoka rozdzielczość przy rozpoznawaniu stopni szarości umożliwia detekcję bardzo małych różnic kontrastu i materiałów o wysokim połysku – duża stabilność procesów i krótsze czasy awarii
  • Różne metody uczenia (Teach-in) umożliwiające idealne ustawienie czujnika i procesu w różnych zastosowaniach
  • Ręczne ustawienie wartości progowej ułatwia stabilne wykrywanie materiału i indywidualne dopasowanie czujnika do różnych kontrastów

Przegląd

Urządzenie do uniwersalnego wykrywania kontrastu w nowoczesnej obudowie

Wysoka wydajność umożliwiająca uniwersalne wykorzystanie w wielu zastosowaniach: nowy czujnik KTS Core o nowoczesnej konstrukcji, z białą diodą LED lub diodą LED RGB oraz obudową VISTAL® wyróżnia się częstotliwością przełączania i rozdzielczością przy rozpoznawaniu stopni szarości, różnymi wariantami uczenia (Teach-in) i ręcznym ustawieniem wartości progowej. Czas odpowiedzi 20 µs i odchylenie 10 µs zapewniają stabilne i dokładne wykrywanie różnic kontrastu, np. w przypadku nadrukowanych znaczników, także na materiałach o bardzo dużym połysku. Różne warianty uczenia (Teach-in) i ręczne ustawienie wartości progowej zwiększają elastyczność podczas uruchamiania i stabilność detekcji. Czujnik KTS Core niezawodnie wykrywa nawet najmniejsze różnice kontrastu i dlatego nadaje się do pracy w wielu różnych zastosowaniach.

Przegląd
  • Biała dioda LED lub dioda LED RGB
  • Duża rozdzielczość rozpoznawania stopni szarości
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki bardzo dużemu zakresowi dynamiki
  • Częstotliwość przełączania 25 kHz
  • Wyświetlacz umożliwiający łatwe ustawienie czujnika
  • Konfiguracja (Teach-in) 2-punktowa i dynamiczna
  • Ręczne ustawienie wartości progowej
  • Przełączenie jasne/ciemne

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Zasięg odczytu13 mm
    Rodzaj światła

    Dioda LED, biała 1)

    LED, RGB 1)

    Rozmiar plamki świetlnej

    1,2 mm x 3,9 mm

    1,1 mm x 3,9 mm

    Częstotliwość przełączania

    12,5 kHz 2)

    25 kHz 2)

    12,5 kHz 2) 3)

    Czas odpowiedzi

    40 µs 4)

    20 µs 4)

    40 µs 4) 5)

    Wyjście przełączające

    Push-Pull: PNP/NPN

    NPN

    PNP, NPN

    Rodzaj ustawiania

    2-punktowe uczenie (Teach-in)

    Dynamiczna konfiguracja Teach-in

    Uczenie (Teach-in) 2-punktowe i dynamiczne

    1-punktowa konfiguracja Teach-in

    Typ przyłączaWtyk M12, 4-pinowy
    Interfejs komunikacyjny-
    • 1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 2) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 3) 1-point teach-in (color mode): 4 kHz.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
    • 5) Uczenie (Teach-in) 1-punktowe (tryb kolorowy): 120 µs.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania