Czujniki kontrastu
KTM Prime

Mały, prosty, szybki, wytrzymały

Twoje korzyści

  • Mały korpus ułatwia szybki montaż także w ciasnych przestrzeniach
  • Wydajny i szybki czujnik kontrastu umożliwiający maksymalne zredukowanie przestojów maszyn
  • Trójkolorowe diody LED umożliwiają bezpieczny proces dzięki niezawodnemu rozpoznawaniu znaczników nawet w przypadku złych warunków kontrastu lub też błyszczących materiałów
  • Duża elastyczność podczas uruchomienia dzięki różnym procedurom konfiguracji Teach-in
  • Duża trwałość użytkowa także w trudnych warunkach dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej, a tym samym znaczne zredukowanie przestojów instalacji i niższe koszty części zamiennych
  • Rozszerzona diagnostyka i wizualizacja oraz łatwa i szybka zmiana formatu przez IO-Link

Przegląd

Mały, prosty, szybki, wytrzymały

Bardzo dobra wydajność do uniwersalnego, oszczędzającego miejsce zastosowania w przemyśle opakowań także w trudnych warunkach: nowy czujnik kontrastu KTM Prime firmy SICK wyróżnia się dużą rozdzielczością w rozpoznawaniu szarości. Jest wyposażony w mały, sprawdzony korpus, dostępny także w wariancie ze stali nierdzewnej. Zoptymalizowana technika OES4-ASIC i czas odpowiedzi 35 µs zapewniają niezawodne i dokładne co do pozycji wykrywanie znaczników kontrastowych także na materiałach błyszczących. Dzięki różnym procedurom przyuczania zwiększa się elastyczność podczas uruchomienia. Przez wbudowany interfejs IO-Link można odczytać ustawienia parametrów. Do zastosowań o dużych odległościach dostępny jest wariant laserowy KTM Prime z zasięgiem odczytu do 250 mm.

Przegląd
  • Duża rozdzielczość rozpoznawania stopni szarości
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach
  • Statyczna i dynamiczna konfiguracja uczenia (Teach-in) w jednym wariancie
  • Częstotliwość przełączania: do 15 kHz
  • Zasięg odczytu: 12,5 mm w przypadku LED RGB i białych, do 250 mm w wariancie laserowym
  • Interfejs IO-Link

niezawodna i dokładna detekcja

Rozpoznaje niewielkie różnice kontrastu oraz błyszczące materiały

Czujnik ten potrafi nie tylko odróżnić czerń i biel, lecz rozpoznaje również różne odcienie. Bardzo wysoka rozdzielczość na poziome 20 stopni skali szarości zapewnia, że zostaną rozpoznane nawet najmniejsze różnice kontrastów. Dzięki nowej technologii ASIC w czujniku nadrukowane znaczniki są niezawodnie rozpoznawane na bardzo różnych materiałach, w tym na materiałach błyszczących, takich jak mocno odbijające światło folie, jak również na materiałach o niskim poziomie kontrastu.
Rozpoznawane są bez problemu nawet najmniejsze różnice kontrastów
Nadrukowane znaczniki są rozpoznawane w niezawodny sposób na błyszczących i odbijających światło materiałach

KTM Prime umożliwia niezawodną i dokładną detekcję i zapewnia w ten sposób optymalną przepustowość maszyny

wysoka elastyczność montażu

Kompaktowy, zajmujący niewiele miejsca, miniaturowy korpus

Dzięki wysokości jedynie 31,5 mm KTM Prime można zamontować bez problemu również w przypadku ograniczonej ilości miejsca. Stabilna obudowa z tworzywa ABS oraz wytrzymałe metalowe wkładki z gwintem wewnętrznym zapewniają wysoki moment dokręcenia w celu prawidłowego osadzenia śrub.
Wszystkie warianty KTM Prime są umieszczone w zajmującym niewiele miejsca miniaturowym korpusie
Metalowe wkładki oraz otwory mocujące zapewniają prawidłowe osadzenie śrub

KTM Prime zapewnia wysoką elastyczność montażu, a tym samym większy komfort oraz łatwość obsługi

różne warianty

Idealny wariant do każdego zastosowania

Za niewygórowaną cenę czujnik kontrastu KTM Core oferuje wysoką wydajność w standardowych zastosowaniach. Potencjometr można w wygodny sposób ustawić ręcznie. KTM Prime łączy w sobie technologię 3 kolorów LED, wygodne możliwości ustawiania oraz interfejs IO-Link, zapewniający funkcje dodatkowe. KTM Prime jest dostępny również w obudowie ze stali nierdzewnej i dlatego nadaje się do zastosowania w trudnym otoczeniu. Do zastosowań o dużych odległościach wykrywania wariant laserowy czujnika kontrastu zapewnia zasięg odczytu do 250 mm.
KTM Prime potrafi w niezawodny sposób sprostać wszelkim wyzwaniom – dużym odległościom wykrywania, błyszczącym lub mało kontrastowym powierzchniom obiektów

Harsh ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing Rough ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing

Różne warianty KTM Prime pokrywają całe spektrum potrzeb związanych z różnymi zastosowaniami

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Zasięg odczytu

    11 mm

    50 mm

    250 mm

    12,5 mm

    Rodzaj światła

    LED, RGB 1)

    Laser, czerwony 1)

    Dioda LED, biała 1)

    Rozmiar plamki świetlnej

    1,5 mm x 6,5 mm

    Ø 1,7 mm (50 mm)

    Ø 1,8 mm (250 mm)

    Ø 2 mm (12,5 mm)

    Częstotliwość przełączania

    15 kHz 2)

    4 kHz 2)

    1,5 kHz 2)

    Czas odpowiedzi

    35 µs 3)

    0,125 ms 3)

    0,333 ms 3)

    32 µs 3)

    Wyjście przełączające

    PNP

    NPN

    Rodzaj ustawiania

    2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in + bliskość znacznika

    ET: uczenie (Teach-in) dynamiczne

    ET: dynamiczne uczenie (Teach-in): sygnał Q jest przełączany podczas uczenia (do 10 ms opóźnienia przy 1. znaczniku)

    ET: uczenie (Teach-in) statyczne + bliskość marki

    ET: uczenie (Teach-in) statyczne

    Typ przyłącza

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12
    0,2 m

    Wtyk M8, 4-biegunowy

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12
    0,3 m

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M8
    0,2 m

    Przewód, wolny koniec, 4-żyłowy
    2 m

    Interfejs komunikacyjny

    -

    IO-Link

    • 1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 2) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 3) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania