Czujniki kontrastu
KTM Core

Mały, prosty, szybki

Twoje korzyści

  • Mały korpus ułatwia szybki montaż także w ciasnych przestrzeniach
  • Wydajny i szybki czujnik kontrastu umożliwiający maksymalne zredukowanie przestojów maszyn
  • Wysoka rozdzielczość kontrastu i bardzo duży zakres dynamiki zapewniają dobrą wydajność na błyszczących materiałach i tym samym zwiększają możliwości zastosowania
  • Szybka i prosta parametryzacja

Przegląd

Mały, prosty, szybki

Bardzo dobra wydajność do uniwersalnego, oszczędzającego miejsce zastosowania w przemyśle opakowań: nowy czujnik kontrastu KTM Core firmy SICK wyróżnia się dużą rozdzielczością przy rozpoznawaniu szarości. Jest wyposażony w mały, sprawdzony korpus. Zoptymalizowana technika OES4-ASIC i czas odpowiedzi 50 µs zapewniają niezawodne i dokładne co do pozycji wykrywanie znaczników kontrastowych także na materiałach błyszczących. Łatwa procedura konfiguracji Teach-in zwiększa elastyczność podczas uruchomienia. Czujnik KTM niezawodnie wykrywa znaczniki nawet przy słabym kontraście i dlatego doskonale nadaje się do pracy w najróżniejszych zastosowaniach.

Przegląd
  • Mały i sprawdzony korpus
  • Duża rozdzielczość rozpoznawania stopni szarości
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki bardzo dużemu zakresowi dynamiki
  • Częstotliwość przełączania: 10 kHz
  • Białe światło

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
    Zasięg odczytu12,5 mm / 11 mm
    Rodzaj światłaDioda LED, biała 1)
    Rozmiar plamki świetlnej

    Ø 2 mm (12,5 mm)

    Ø 1 mm (10 mm)

    Częstotliwość przełączania10 kHz 2)
    Czas odpowiedzi50 µs 3)
    Wyjście przełączającePNP, NPN
    Typ przyłącza

    Wtyk M8, 4-biegunowy

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12
    0,2 m

    Przewód, wolny koniec, 4-żyłowy
    2 m

    Interfejs komunikacyjny-
    • 1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • 2) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 3) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania